Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

进气口 / 屋顶进气口

IS600 Air inlet

IS 进风口

  • 运输体积减少,安装简单
  • 各种机型,适用于绝大多数建筑
  • 物。Multiflex屋顶泛水板12-25度坡面安
  • 装。
  • 600mm和800mm两种直径,可选顶层畜舍抽
  • 风结构
  • 整体网片防止野生动物闯入
  • 实心顶盖和锥底槽防雨保护

选项

  • 空气分配器
  • 风扇装置

产品介绍

IS进风口是针对畜禽饲养场开发的一种天花板/屋顶通风设备。专利保护的星形扩散器可以精确控制进气气流,径向送风,在场舍内产生均衡的气候条件。冬季通风寒冷季节,进入场舍的冷风必须预热后才能接触畜禽。为此,星形 扩散器采用特殊设计,利用小开度设置可以实现水平送风(图1)。因为这种布置能够使进入场舍的冷空气与屋顶附近热空气混合。如果场舍装有天花板,可沿天花板水平送风。利用康达效应——气流长时间“吸附”在天花板上流动。这样天花板附近的冷空气和热空气混合时间进一步延长。长时间混合使室内气候条件更加均衡。夏季通风热天需要增大场舍内的通风,进风接触畜禽前无需预热。星形扩散器可以很好地适应这种通风要求的改变。随着扩散器叶片开度增大,可以将新鲜风向下送向畜禽(图2),提供更多直接通风。

  • 技术参数
  • 下载
80 W
安装完毕后风机总重 27 kg
扇叶额定速度[ 900 rpm
气压为0帕时的具体性能 6,520 m3/h
气压为0帕时的具体性能 3,835 cfm
气压为0帕时的具体性能 31.6 m3/h /W
气压为0帕时的具体性能 18.6 cfm /W
扇叶直径 600 mm
扇叶直径 23.6 inch
叶片数量 5
螺旋桨桨距 35 °
最高工作温度 50 °C
最高工作温度 122 °F
电机 IEC 防护级别 IP55
250 W
Weight of fully equipped fan 27 kg
Nominal propeller speed 900 rpm
Airflow at 0Pa 9,290 m3/h
Airflow at 0Pa 5,464 cfm
Specific performance at 0Pa 19.4 m3/h /W
Specific performance at 0Pa 11.4 cfm /W
Propeller diameter 600 mm
Propeller diameter 23.6 inch
Number of blades 10
Propeller pitch 45 °
Max. operating temperature 50 °C
Max. operating temperature 122 °F
IEC protective class of electric motor IP55
手册 (968.77 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。