进气口 / 屋顶进气口

IL200 attic inlet

IL进风口

  • 安装简便
  • 采用耐久的白色 UV 稳定型聚苯乙烯制造
  • 不同型号,高度范围从 100 到 200毫米不等
  • 风门为 2 扇铸模,防止变形
  • 风门有一个绝缘芯,防止内部冷凝
  • 集成的铝型材,防止风门翘曲
  • 风门侧面有橡皮垫,实现紧封
  • 集成孔眼,提供布线支持

选项

  • 装配工具

产品介绍

IL 进风口是针对畜禽饲养场开发的一种天花板安装的通风设备。冬季通风畜禽饲养场通风的关键时间是在寒冷季节,此时必须对饲养场通风以为动物提供新鲜空气,同时不能导致对它们吹冷风;此过程通常称为最小通风。有效执行最小通风的唯一办法是引导寒冷的新鲜空气沿畜禽舍的天花板通过,以便在冷空气下降到动物活动区并替换掉污浊空气之前可以和舍内的热空气充分混合。如果未能有效执行最小通风,则可能导致有害气体在畜禽舍内积聚,诸如氨或二氧化碳,或氧气含量致命性减少。通常与无效最小通风相关的另一个问题是冷空气降临到动物身上,干扰了它们的活动。IL 进风口设计为完美执行最小通风,为动物保持一个健康的环境,不干扰正常的动物活动。夏季通风在炎热季节,通风的重点转向给动物排热和降温。在这样的条件下,进入畜禽舍的空气可直接向下朝向动物,通过吹风冷却过程带走动物皮肤上的热量。可再次调整 IL 以确保空气到

达动物活动处。

  • 技术参数
  • 下载
技术规格
静压通风量(m3/h) -10 Pa 1,440 m3/h
静压通风量(m3/h) -20 Pa 2,015 m3/h
手册 (245.89 kb)

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。