MDU_WMG_web.jpg

为华威大学的锂电池材料测试生产线设计实验室干燥室转轮除湿机

华威大学能源创新中心设有一间电池鉴定实验室并且有电动/混合动力驱动测试设施。中心设备先进,装有一条价值1300万欧元的电池材料试点生产线,便于进行新型电池一站式研发,为汽车、发电厂、消费性电子产品等应用情景进行详细的产业评估。

华威大学能源创新中心设有一间电池鉴定实验室并且有电动/混合动力驱动测试设施。中心设备先进,装有一条价值1300万欧元的电池材料试点生产线,便于进行新型电池一站式研发,为汽车、发电厂、消费性电子产品等应用情景进行详细的产业评估。

华威大学能源创新中心设备先进,装有一条价值1300万欧元的电池材料试点生产线,便于进行新型电池一站式研发,为汽车、发电厂、消费性电子产品等应用情景进行详细的产业评估。

蒙特的专业空气处理团队为中心设计、制造并安装了节能干燥室,内置蒙特的高效MDU系统,设计核心在于其创新的热回收方案。

蒙特的设备让露点温度始终保持 -45℃,为实验室提供稳定环境,使电解液尽可能保持干燥,这是生产和测试软包锂电池的关键一步,因为注液时水分子的进入会损害电池性能。

蒙特MDU系统位于干燥室旁,用于维持环境条件恒定,另外采用西门子综合控制系统监控水分含量。蒙特MDU2000内设高效节能方案,空气处理系统的核心是干燥剂转轮。

干燥室是试点生产线的一部分,9m x 5m的空间可容纳六名工作人员,相对湿度低于1%,露点温度保持-45℃。

干燥室内备有制造软包电池所需的所有设备。电池材料的湿敏特性可能在以下步骤带来潜在问题:
-- 电极烘干与剪切
-- 电池组组装
-- 包装
-- 注液

蒙特MDU系统位于干燥室旁,用于维持环境条件恒定,另外采用西门子综合控制系统监控水分含量。蒙特MDU2000内设高效节能方案,空气处理系统的核心是干燥剂转轮除湿机。

电池

干燥室

转轮除湿机

事实浏览

  • 精准调节并维持稳定环境条件
  • 提供干燥室建设交钥匙工程
  • -45℃的超低露点温度
  • 先进设计
  • MDU2000除湿机
  • 精准监测与控制,操作简便友好
  • 节能