Dairy cow in a field

丹麦农场安装迷你微风吊扇,避免高温热应激让牛舍奶牛减产

Torben Thorsen及Vagn Rasmussen是Volsgård农场的共同拥有者。Volsgård农场隶属于Vagn家族的家族农场,Vagn是该家族的第四代传人。Torben从1997年开始在Volsgård农场工作,并在2001年成为该农场的共同拥有人,该农场自此也以合伙农场的方式运营。该农场有250公顷草场,饲养着300头乳牛,每年的奶产量指标为33万公斤,实际产量为35万公斤。每头奶牛能量校正乳的平均产量为12300公斤。

5台微风吊扇的投资为125000丹麦克朗。Volsgård 农场每天的产量约为1万公斤牛奶。如果由于热应激而导致产量下降10%左右,即每天少产1000牛奶,按现有价格2.43丹麦克朗每公斤牛奶计算,相当于每天损失2430丹麦克朗。

牛舍的温度每年平均有16天超过250°C,此时奶牛会出现呼吸急促的情况。有了微风吊扇就可以避免这种使奶牛产量急剧下降的情况,每年增加约40000丹麦克朗的收入。投资回收时间约3年。

热应激使产量大幅下降

在高温期间,奶牛会产生热应激而呼吸急促,从而导致产量大幅下降、体细胞数量增加(降低牛奶的出售价)。牛奶产量下降的幅度没有正式记录,但Torben估计约在10%左右。

安装蒙特微风吊扇

为消除高温期间的热应激及产量大幅下降的情况,Vagn和Torben决定安装蒙特微风吊扇。正是由于这些吊扇,Volsgård农场现在才能避免热应激的影响及牛奶产量大幅下降的遭遇。“我们不知道,当微风吊扇工作时,吹过奶牛身体的风速增加了多少,但很显然,这些微风吊扇能够防止奶牛产生热应激而呼吸急促。微风吊扇的噪音非常低,不会使奶牛感到紧张。即使是在高温日,我们仍能保持产奶量。”农场的共同拥有人Torben Thorsen如是说。

5台微风吊扇的投资为125000丹麦克朗。Volsgård农场每天的产量约为10000公斤牛奶。如果由于热应激而导致产量下降10%左右,即每天少产1000牛奶,按现有价格2.43丹麦克朗每公斤牛奶计算,相当于每天损失2430丹麦克朗。每年平均有16天的时间牛舍的温度超过250°C,此时奶牛会出现呼吸急促的情况。有了微风吊扇就能避免这种使奶牛产量急剧下降的情况,每年增加约40000丹麦克朗的收入。投资回收时间:约3年

核心内容:
• 提高高温季的产奶量及牛奶收购价
• 为奶牛提供更舒适的环境

热应激

微风吊扇

事实浏览

  • 更高的奶产量和乳饲比
  • 给予牲畜更好的生活条件