Fan wall at US dairy farm

凉爽的奶牛全年产奶稳定

由5兄弟共同运营并由他们父母Harvey 及Lisa Van Ess夫妇监管的Van Ess 农场位于美国爱荷华州的Sanborn。该家族有机会将他们的乳品生产从爱达荷州搬到爱荷华州,从而增加牧场内奶牛的数量。

高温问题

通常,爱荷华州大草原地区气候温和;但在夏季,来自美国西南沙漠地区的气流进入爱荷华州,当地气候变得异常干燥炎热。Van Ess家族需要找到可以避免奶牛因热应激而导致奶量下降的途径。

蒙特通风系统

该家族选择安装蒙特通风系统。该通风系统使牛群可以圈养在单独的封闭式牛舍内,从而节约建筑成本及管理成本。由于该牛舍是封闭的,其室内温度就可以得到控制,避免产生热应激。Van Ess家族在一个封闭式牛舍饲养了超过5,000头奶牛,并且还有足够空间再饲养1,000头奶牛。在这个牛舍安装了120台2马力的VX 55”风机,这些风机每分钟可以输送超过4百万立方英尺的的空气。农场主希望每分钟牛舍内的空气都能被室外的新鲜空气替换。我们采用了超过115,832 立方英尺的CELdek湿帘及960英尺CT系列蒸发式冷却系统,确保进入牛舍的新鲜空气是凉爽的。

公司发言人Jeremy Van Ess 声明说,蒙特通风系统的性能超过他的预期。它可以使奶牛全年都处在舒适的室内环境中,因此全年奶产量都不会下降。他们选择蒙特系统是由于其在市场上领导地位的声誉以及其销售代表的专业知识。乳牛降温系统已经发展了多年,而蒙特创新性地开创了带有对流通风系统的牛舍。对流通风系统采用VX型排风机,安装在建筑物的一侧,而在相对的另一侧安装Express Cool 蒸发冷却系统。排风机将外部的新鲜空气通过蒸发冷却湿帘抽进室内,使来自外部的空气冷却15 - 20华氏度。凉爽的新鲜空气再加上由风机产生的风速对奶牛进行风冷效应,使饲料转化率及奶牛产奶量更大化。通过预先编程设定的温度设置,该系统可通过电脑控制器自动运行。

蒙特通风系统

热应激

蒸发式冷却系统

事实浏览

  • 减少牛群的热应激
  • 全年舒适的温度
  • 产奶量稳定
  • 饲料转化率更大化
  • 提高受孕率