Farmer holding a piglet

猪舍的空气负压通风系统让丹麦农场高效饲养并繁殖母猪

2006年,丹麦产猪2570多万头,是世界最大的猪肉生产国和出口国之一(85%的猪肉用于出口,占丹麦出口总值的5.3%)。丹麦的家庭农场众多,养猪业更是发达,约有7800家养猪场。Espen Dollerup先生的Thorupgaard家庭农场就在丹麦的北日德兰郡(North Jutland)的法瑟(Farsø),该地区气候温和、温度适宜:夏天凉爽(平均温度16°C),冬天无严寒(平均温度0.5°C)。

现代养猪业高度专业化,育种繁殖和猪崽饲养不断脱离。Thorupgaard农场专门从事母猪繁殖,而猪崽则在其他农场饲养。农场的3个繁殖单元既相互独立,又相互连接。根据孕育的阶段,母猪从一栋建筑物内移送到另一建筑物内,而建筑物相互连接使移送相对容易。在整个繁殖周期内,要严格控制各建筑物内的环境参数,这一点至关重要。这样才能确保母猪高效繁殖。

防止热空气和湿气积聚,清除二氧化碳、氨气、异味和灰尘

每个通风系统都可以进行最小/最大通风。最小通风是指供给动物、保持合理空气质量的空气量,这就要防止热气和湿气积聚;
清除二氧化碳、氨气、异味和灰尘。如果不加控制,上述参数都可能对动物的繁殖产生不利影响。最大通风则是指通过建筑物、移除动物产生的多余热量的空气量。

猪舍安装蒙特通风系统

Thorupgaard农场的这三座建筑在结构设计和环境条件方面提出了独特的设计挑战。为确保负压通风系统正常工作,设计团队评估了以下参数:

  • 每座建筑内动物的类型、数量和重量
  • 动物状态(孕育期或产下猪崽)
  • 该地区的气候条件
  • 建筑的绝热情况

核心内容:

  • 气流模式不会扰乱动物习性
  • 合理的最小/最大通风
  • 防止热空气和湿气积聚
  • 清除二氧化碳、氨气、异味和灰尘

空气负压通风系统

通风系统

事实浏览

  • 气流模式不会扰乱动物活动
  • 合理的最小/最大通风
  • 防止热气和湿气积聚
  • 清除二氧化碳、氨气、异味和灰尘