One hatched chicken among lots of eggs

降温水帘和负压排风机为日本鸡舍减轻热应激并增加鸡蛋重量和强度

日本是一个东亚岛国,位于北太平洋及日本海之间、朝鲜半岛的东部。该国的气候条件不尽相同,南部属于热带气候但北部则非常寒冷。其农产品主要包括大米、甜菜、水果、生猪、禽类、乳制品、鸡蛋及鱼类产品,该国仅有5%的劳动力从事农业生产。据世界粮农组织信息,日本是继中国及美国之后的世界第三大鸡蛋产出国,它在2004年的鸡蛋产量为250万吨。2006年,日本总肉鸡消耗量预计达188万吨。

暑热一年比一年更严重

根据所述,暑热一年比一年严重,开放型鸡舍因而出现了由热应激而导致的诸如鸡蛋重量变轻、蛋壳强度降低及死亡率上升等潜在问题,因此,他们决定采用蒙特Celdek® 系列湿帘Euroemme®系列排风机,以实现稳定的产能。安装蒙特Celdek® 系列湿帘Euroemme®系列排风机能实现稳定的绩效

安装蒙特Celdek®系列湿帘及Euroemme®系列排风机能实现稳定的绩效

营运总监Daisuke Takahashi先生说: “安装了蒙特通风环控系统后,鸡群的生长明显受益。尽管夏季室外温度可能高达37°C ,但室内温度现在始终保持在30°C 以下,营造了一个凉爽及舒适的环境。这都受益于蒙特的湿帘及风机!”

核心内容:
• 夏季凉爽及舒适的室内环境
• 提高了养鸡场的生产率
• 改善运营效益
• 降低死亡率

事实浏览

  • Cool and comfortable indoor environment during summer time
  • Improved farm productivity
  • Improved bird welfare
  • Lower mortality