Steel_Rolls_in_Warehouse.jpg

工业除湿机为世界独立钢铁贸易公司控制钢材仓库的环境湿度

Stemcor是世界上*大的独立钢铁贸易商。他们位于芬兰新考蓬基深海港口中心的新钢铁服务店专门生产扁钢产品。


体积为11000立方米的Stemcor仓库建筑存储了多种钢铁产品,这就是湿度控制对于确保原始产品质量至关重要的原因。该店的相对湿度(RH)由蒙特 MX2700进行全年管理。另一个挑战是海洋及其腐蚀性含盐空气与其十分接近。仓库建筑物保持在50%RH以下,以防止钢的腐蚀或金属的氧化。研究表明,在50%RH以上,金属的氧化速率大大加快,比在较低湿度水平下的氧化速率高100-2000倍。


干燥剂——正确的解决方案

有效的解决方案是蒙特 MX2700干燥剂除湿机,它每4小时进行一次换气,向商店供应干燥空气,干燥能力为每小时21千克。经过干燥剂除湿后的商店确保全年不断控制相对湿度,无论室外条件如何波动。

通过除湿方案来储存金属材料可以保持产品的高质量并减少浪费。当存放镀锌钢等金属产品时,其冷表面会“冒汗”,导致金属部件腐蚀。沉积在金属表面上的薄层水蒸气分子为腐蚀过程提供电解质。当商店中的RH保持在50%以下,腐蚀几乎是不可能的,而腐蚀速率在高于60%RH的水平下会爆发。

加热仓库通过扩大空气来降低相对湿度,从而增加空气保持水的能力。与干燥剂除湿相比,这是一种昂贵的解决方案,干燥剂除湿的能量消耗通常减少30-70%并且消除了腐蚀性氛围(水分)的根源。

 

工作原理

来自商店的空气通过MX2700干燥剂干燥轮(转子)吸入,潮湿空气被吸湿干燥剂吸收。随后,干燥空气离开转子,分布到商店内的上方以消散在整个商店内。
在单独再生部分中,热空气吹过转子以除去积聚的水分,并且所产生的湿空气被吹到建筑物外部。可持续且环保的系统无需氟利昂或压缩机即可运行。

蒙特 MX2700系统提供完全控制。蒙特干燥轮的再生技术利用了液化气,因为Stemcor希望利用钢加工过程中使用的加热系统所产生的多余液化石油气。该方案提供了更节能的选择,符合客户要求。其他干燥轮再生选项包括电力和蒸汽。蒙特 MX2700是芬兰首批液体——气体回收干燥空气系统之一。

蒙特服务专家精确调试并确保正确启动,经验丰富的团队帮助计算能耗,以提供更节能的解决方案。

 

事实浏览

  • 原始金属质量
  • 防止生锈和腐蚀
  • 全年气候控制
  • 减除金属氧化
  • 节能储存
  • 无氟氯烃