Ask a question!

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.

Close
QinetiQ.jpg

奎奈蒂克(QinetiQ)电池生产工厂节约了478吨二氧化碳(CO2)

奎奈蒂克(QinetiQ)厂内先进电池系统用节能型、低露点环境干燥室

在为航空航天工业及国防与安全工业内的客户提供以技术为导向的、独立的建议和服务方面,奎奈蒂克(QinetiQ)是全球领先者。总部设在英国(UK)的奎奈蒂克(QinetiQ)电源研发团队和全球多个产业及学术合作伙伴一起研发先进的电池系统。

为加强其自身的竞争力,奎奈蒂克(QinetiQ)要求蒙特设计一个新的空气处理系统,以实现电池生产干燥室内低露点的环境条件,同时降低现有的能源消耗水平及碳排放水平。以下即是蒙特空气控制系统专家如何实现这个目标的:

背景

生产诸如锂离子电池等先进的电池系统需要很干燥的环境条件。电池系统部件对湿气极端敏感,并且会迅速地与空气中哪怕是最微量的湿气发生反应。事实上,如果生产环境条件没有严格控制在干燥状态下,与湿气相关的损坏或变质可能会在分分钟内发生。随着技术进步及降低能源消耗的需要,奎奈蒂克(QinetiQ)交给我们的挑战是:交付一个可靠的空气处理系统,该系统要保持现有系统的性能,但消耗更少的能源。

因此蒙特设计了一个替代方案,该方案可以在实现低露点环境条件的情况下,同时还能保持运行效率。该替代系统的主要目标是:

在-25°C 露点温度 及 -40°C 露点温度 (根据不同的运行要求)之间,实现并保持低露点,减少能源消耗,实现3年之内回收投资。无论外界环境条件如何,该系统应持续保持设定的环境条件。

设计

通过与奎奈蒂克(QinetiQ)的紧密合作,蒙特的专家团队采用蒙特MDU模块化技术,在一个现有的系统上进行工程改进,从而实现一个定制的整套空气处理系统。蒙特MDU2000是一个低露点系统,该系统包含制冷装置、供热装置、冷水机组、管道系统及控制机构,具有节能的特性。该低露点系统配备了蒙特的PowerPurge™系统,这是一个具有专利技术的能量回收系统,已经被证明能够减少能源消耗高达30%。该定制的MDU2000系统运行时采用经过预冷的空气,这些经过预冷的空气已经被部分除湿(通过制冷的方式),然后这部分空气会被输送而通过干燥轮(转子)区域。部分空气通过purge区域时会被进一步的除湿,然后这部分空气会被输送到再生区域。

在利用从purge区域(除湿过程产生热量)回收而得到的热量,以减少再生加热器所需要的能源的同时,该系统整体上保持了所要求的干燥性能。通过采用蒙特PowerPurge™系统,从根本上保证了该系统可以以更节能的方式来实现相同的环境条件。除了能够形成一个更节能的系统之外,MDU2000系统还有一个安装在墙面上的低露点监控器。如果环境条件变化到规定的露点以下,系统会向运行人员报警,以使运行人员能够对整个系统进行严格的控制和管理。在回风管道上安装了一个传感器,确保整个房间都保持恒定的环境条件。

事实浏览

  • 减少CO2排放
  • 实现低露点
  • 稳定的环境条件
  • 减少能源消耗
  • 低露点监控及报警
  • 模块化系统
  • PowerPurge™技术

Please let us help you

To expedite your request, send us a message
here. Please include your zip code and a brief
description of your application in the
"Add a message" field below.