a colourful turkey broiler

西班牙火鸡肉制品厂家用通风环控系统控制鸡舍环境和加工工艺

Procav是一家西班牙公司,在火鸡肉制品业务领域具有行业领导地位,市场份额超过38%以上。Procavi公司使用了一套可全程追溯的生产控制系统:从孵化、质量控制、屠宰直至肉品处理。近年来,Procavi公司已经在生产设施方面进行了巨大的投资,而且,蒙特是他们主要的、信赖的农场及冷库通风环控系统供应商。

气候控制解决方案及冷库空调

近年来,Procavi公司已经在生产设施方面进行了巨大的投资,而且,蒙特是他们主要的、信赖的农场及冷库通风环控系统供应商。为保证农场的营收、火鸡的生长及饲料转化率,Procavi公司在其大部分的建筑物内都安装了整套降温系统。

安装蒙特通风环控系统

为保证农场的营收、火鸡的生长及饲料转化率,Procavi公司在其大部分的建筑物内都安装了整套降温系统。根据季节的不同,室内排风的需求变化巨大。为达到精准排风的需求,Procavi公司安装了EM50和EM36负压排风机。

在最热的季节,需要保持更大风量的通风率,以降低热应激,故蒙特降温系统采用了CELdek®蒸发式湿帘和高效的EM50负压排风机,这一理想的组合能使室内环境控制在理想状态。在较凉爽的季节,通风率的需求较低,故安装了EM36负压排风机来应对突如其来的风寒,为火鸡的生长提供更佳的室内环境。

为避免冷库结冰或结霜,该农场安装了一套ML1100工业除湿系统。安装这套IceDry®系统的目的是去除冷库来自进风口的空气里的水分。这套IceDry®系统安装在Procavi的进货间及冷库之间。去除水分之后,该除湿系统为冷库提供低露点的干燥空气。

通风环控系统

鸡舍

气候控制

事实浏览

  • 稳定的产量
  • 火鸡的应激情况减少
  • 降低死亡率(下降3%)
  • 增加饲料转化率(5%)