Climate control at a swine or hog farm

在巴西,每年生产的成猪增加20%

2012年最炎热的4个月期间,在巴西东南部两个完全一样的育肥/育成猪舍进行了一场比较测试,目的是对比生猪的生长情况。

气温通常超过30°C,最高可达37-38°C

巴西东南地区是热带草原型气候,气温通常会超过30°C,高峰值可达37-38°C

可手动调节的湿帘及喷雾系统

通过一套可手动调节的湿帘及喷雾系统,参照的猪舍的气候控制得以实现。测试猪舍则安装了一套由蒙特定制的、可以在全年提供理想室内环境的气候控制系统。在测试阶段,被饲养的猪从25公斤生长到120公斤。当它们感到酷热难耐时,猪倾向于躺倒,避免与其它猪有接触。即使在酷暑时,测试猪舍内的蒙特通风环控系统仍能使猪群保持凉爽,所以饲养密度增加了11%。50个安装在墙面的IWn进风口将新鲜空气以最优化的方式输送到猪舍内。蒙特通风环控系统在供给新鲜凉风的同时,也不会让猪群吹到冷风,避免了额外的加热费用。

在山墙一端安装了两个高2米、厚15厘米、带Mi-T-edg® 涂层的CELdek® 6560湿帘墙。 由于采用了优质原料及先进加工工艺,再加上MI-T-edg 防护涂层,确保了湿帘墙具有非常高的降温效率及超长的使用寿命。MI-T-edg涂层是唯一具有防止藻类植物生长专利技术的防护涂层。Easycool 配水系统保证湿帘的加湿是均匀的。CCU111农场气候控制器非常适合控制诸如分级通风、加热、降温或侧帘等功能,它既能模拟输入(空气温度及湿度,或电位差反馈),也能进行手动输入(水耗量或风速)。控制输出是继电器信号或0 - 10V的电压信号。适合动物生长的温度曲线可以编程输入,同时一个大容量的存储器可以跟踪实际读数。在隧道式通风的情况下,8个带锥形出风口的Vortex排风机可以在猪舍内产生超过2.5米/秒的气流。营造出使猪感到舒适、凉快的环境。可拆卸的百叶窗使风机的维护和保养变得更简便。由于采用了蒙特通风环控系统,测试猪舍可以提供一个更理想的气候条件。与安装了自然通风系统的参照猪舍相比,测试舍内猪群的生长周期缩短了9天。这就意味着安装了蒙特气候系统的饲养室全年可以出产2.9批成猪,而参照舍全年只能出产2.7批成猪。

事实浏览

  • 更高的饲养密度
  • 日增重提高
  • 饲料转化率提高
  • 成猪出产量提高
  • 投资回报快

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。