Tablets on palm medfrd0337small.jpg

干空气为Orion的激素药物提供了高质量的包装

激素药物的生产涉及将药品放进铝箔泡罩包装中的操作过程。该过程还涉及到冷却,因此机器表面温度很低。这种精密生产对室内空气质量要求较高,目的是在泡罩包装的不同阶段预防冷凝等问题,并确保产品在包装中的高品质和稳定性。

为了提供优质的空气解决方案,我们在Orion药业包装生产设备的上方和公用设施空间安装了两台蒙特ML1350除湿机。新风通过ML1350送入,该系统不使用再循环风。因此,温度和湿度得到了充分的控制,并使用现有供应的冷水以及冷却盘管加入到送风管上对干空气进行再次冷却。

来自O r i o n 药业在芬兰图尔库工厂的 PekkaJärvinen表示:“无论季节、天气如何变化,蒙特除湿机都能满足我们的预期和生产条件。蒙特除湿机确保了我们能够拥有一个可控和稳定的室内环境。”

事实浏览

  • 温、湿度更优控制
  • 控制冷凝
  • 提供全年的稳定条件
  • 提高产量
  • 长保质期
  • 不会由于粘着中断