obhgrup_premises2.jpg

OBH集团采用DesiCool™系统为办公大楼制冷

丹麦OBH Gruppen A/S 公司提供工程方面的咨询服务。OBH Gruppen A/S 公司成立于40年前,现有11个办公室,超过300个员工。

该公司位于欧登塞的总部于2009年扩建,由于环保是OBH公司主要考虑的因素之一,故其新的办公大楼自然要配备在节能及环保方面具有先进技术和卓越性能的产品。

OBH公司已经知道有可替代传统降温系统的降温技术,并决定安装一套环保的室内环境控制系统。蒙特DesiCool™系统完全符合它的要求。同时,OBH公司也非常希望能够在其新建大楼中采用太阳能为地板供热,故蒙特和Arcon Solvarme A / S 公司(丹麦最大的太阳能集热器生产商)联合起来为其提供解决方案。

蒙特DesiCool™ 系统采用一个同一控制面板来控制温湿度;该系统没有制冷剂或压缩机,运行时可采用废热作为直接热源,或像OBH公司一样采用太阳能。

在OBH大楼的顶部安装了150m2的太阳能集热器。这些高效的太阳能集热器可以将DesiCool™系统运行所需要的水充分加热。DesiCool™系统可以提供最大达18.000m³ / h的风量。在三月份凉爽的晴天天气状况下,太阳能集热器可以很容易地将水加热到所需的550C;在寒冷、多云的冬季,太阳能加热器也可以使水温达到350C ——这已足够为地板采暖提供能源。被加热的水从楼顶输送到安装了DesiCool™系统的地下室。在夏季,DesiCool™系统可以为办公室提供一个温湿度事宜的舒适环境,其制冷量可以达到130 - 140kW。在冬季,基于蒙特简单而专业的技术再加上太阳能,DesiCool™系统可通过热量回收技术,以极低的运行成本为整个大楼供热。

OBH公司计划对这套全新的空气处理系统的能源消耗进行全程监控,并将其与安装在原办公大楼部分传统空调系统的能耗进行比较。尽管有太阳能板等方面的投资,但通过能源成本节约的方式,该公司仍有希望在5年内将整个系统的投资分摊掉。

降温

DesiCool™系统

空气处理系统