Oasis_NetBuild_DE.jpg

蒙特Oasis™制冷系统助您降低能耗、保障安全

德国萨尔维林根的Net-Build® GmbH公司成立于1999年,创始人是帕特里克•博恩(Patrick Bohn)先生,现有员工20人,主要提供系统管理、商业解决方案、机架托管等IT服务。

能耗效率至关重要

Net-Build现有两个完全相同、镜像对称的房间(出于安全原因相互独立),共有320个机架,可托管多达12000个服务器。

为预防主电源出现故障导致停机,数据中心安装有双重紧急电力系统,确保一旦发生故障也不会带来严重后果。

安装高效冷却系统

若所有服务器满载,数据中心的负荷会高达2 MW,因此E-TEC和蒙特为中心选用了8个Oasis™ 200机组。该型号的机组设计可用于屋顶安装,直接位于热通道上方,避免昂贵的风管工程和静压损失。

数据中心于半年前刚刚落成,Net-Build GmbH的博恩先生当时表示,对中心与冷却系统非常满意:

“我们的数据中心在业内脱颖而出,节能方面表现出色,计算PUE低于1.2。同时,中心的安全性也达到一流水平,而且蒙特冷却系统运行不需要冷冻水机组的参与,因此运行可靠性非常高。”

8个Oasis™ 200机组安装在屋顶,根据两个对称房间的室内布置分组,每块区域分别留有一个OASIS机组以备不时之需。

服务器通道的设计适用20摄氏度的温度条件,最高不可超过24℃。在尤为炎热的夏日里,36 kW的集成的DX制冷装置会启动,这只是在全年的 4%的时间里是必要的。对于一年剩余的96%时间,基于聚合物管式换热器的间接风侧节能设备将提供所需冷风。

冷风通过数据中心的冷通道,再通过地板的开口吹向机柜给服务器散热降温。服务器释放的热风通过天花板的排气管排出,再回到Oasis™机组。

这样的设计原理也能排除室外空气引进污染物的风险,由于空气始终在内部再循环,也就不需进一步的过滤。

Oasis™机组还跟中心的BMS系统连通,简化了监控步骤。

事实浏览

  • 杰出的能源效率
  • 总PUE小于1.2
  • 模块化设计,方便快速安装与调试
  • 不需冷水系统
  • 易于维修保养

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。