AT_Case_Mary Rose Submarine Museums .jpg

使亨利八世国王的战舰保存更久

玛丽·罗斯号是世界上唯一展出的16世纪军舰,建于1509年至1511年,深受亨利八世国王的喜爱。该军舰于1545年意外沉没,它被重新发现让航海考古学家们为之庆祝。

 

玛丽·罗斯号建于1509年至1511年,深受亨利八世国王的喜爱。该军舰于1545年意外沉没,它被重新发现让航海考古学家们为之庆祝。

这把剑,被一位在船侧淤泥中工作的潜水员所找回,是唯一一件被找回的文物,因为其他金属刃的武器几乎全部都被海洋环境损毁。

这把剑是个组合体:手柄由白杨或桤木制成;剑片是铁质的剑刃为钢质;篮柄由四分之一长的杆子捶打焊接而成。

沉于海底437年后,这把剑任然完好、剑刃锋利。完成初步去氯后,再浸泡在碳酸氢三钠溶液中18个月。接着,将它存储于潮湿环境中以进一步降低氯化物含量。

接下来的步骤是,在处理木制手柄前将剑脱水。经过这么多年的保护,这把剑在玛丽玫瑰博物馆展出。为了恢复这把剑,人们付出了艰苦的努力,信托基金需要确保它能得以长久保存。

剑在单独的密封箱内展示,密封箱的湿度和温度通过蒙特公司配有HR1型湿度调节器的MG50干燥除湿机严格控制。

相对湿度保持在35% RH,这是保存金属的更佳湿度环境。出于美观原因,蒙特的除湿单元被置于密封箱外部并将干燥空气从通风孔送入。

使用蒙特公司的干燥除湿方法,这把剑不会被腐蚀,不会形成冷凝,由于除去了周围水分,保存此类金属的精确环境得以创造。
 

蒙特原理:

该系统是围绕蒙特除湿机中心的吸湿部件-干燥机转子设计的。需要除湿的空气(展示箱中)被抽出并通过转子吸除水分,被吸除水分后的干燥空气再被送回展示箱内。

同时,另一受热气流被吸入转子的其余部件。这一气流将转子中的水分去除并排入大气。

正如保护这把500年历史的古剑一样,蒙特公司的除湿干燥系统同样适用于保护锡镴盒、回旋炮和干燥室。


优点

*防冷凝

*防腐蚀

*控制湿度

*抑制霉菌

*延长工艺品寿命

事实浏览

  • 防止结露
  • 防腐蚀
  • 控制湿度
  • 抑制霉菌
  • 延长工艺品寿命