Eggs in carton box

蒸发冷却湿帘和排风机为突尼斯养殖场降低沙漠气候下蛋鸡死亡率

突尼斯位于北非地区,与地中海接壤,位于阿尔及利亚及利比亚之间。据世界粮农组织信息,突尼斯2004年的鸡蛋年产量为83000吨,虽然它的国土大多是沙漠。突尼斯的北部地区受西洛可风影响,尽管冬季气候温和且多雨,但其夏季气候依旧炎热且干燥。

蒙特通风环控系统的核心是两个业内更值得信任的品牌:CELdek®蒸发冷却湿帘Euroemme®系列排风机CELdek®蒸发冷却湿帘用于高效降温。该产品可适用于多种降温场合,且特别适用于家畜饲养室及温室的降温应用。带绿色条纹的湿帘由特殊㓎染的、带各种不同凹槽角度的瓦楞纸构成,这种专业的设计可以使得湿帘在工作时压降较低,但同时具有较高的蒸发效率。另外,由于冷却水被导向湿帘进风口一侧,水垢生成的可能性很低,而且不会发生冷却水滞留现象。

Euroemme®系列排风机的应用情况比较特殊,当它们不工作时,需要紧密地关闭。为了满足这一特殊要求,排风机配备了特殊设计的百叶窗,当排风机不工作时,该百叶窗可以紧密关闭。当风机工作时,即使是在多灰尘的农业应用状况下,一个特殊设计的离心机构可以开启百叶窗,并且使百叶窗保持全开状态。这就确保了有效通风,同时,在不要求进行通风时,也有利于维持热量并消除小股气流现象的发生。当需要对农业应用建筑结构进行通风时,Euroemme系列风机也可供作为选择。无论所要求的通风状况是抽风、循环、热空气输送或打破空气分层,Euroemme系列都有合适的型号供选择。

变化莫测的西洛可风

在沙哈拉沙漠或类似的北非地区形成的、从南方或东南方吹向地中海的热带季风很强劲,在当地被称为Guebli。这些热带季风是使蛋鸡饲养环境条件变得恶劣的主要原因。这些热带季风给非洲北部海岸带来了充满灰尘、干燥的气候条件,给地中海带来了暴风雨,给欧洲带来寒冷、潮湿的气候。

位于Ouzra的Doghri Centre养殖场有5幢蛋鸡舍,饲养了40,000 只蛋鸡。素负恶名的热带季风也对这里的鸡蛋生产量造成了负面影响。如果气候条件很好,则该养殖场每年鸡蛋产量可达1200万只。该养殖场成立于1972年,由生产经理Laaroussi Trabelsi先生负责,和Poulina集团联合运营。近期在该养殖场的蛋鸡舍安装了蒙特通风环控系统,以便为蛋鸡营造出更为凉爽的气候条件,从而与由热带季风而带来的极端高温天气抗衡。

“由于有了蒙特设备,”Laarousssi Trabelsi先生说,“我们现在在夏季产量和其他季节已经没有差距。和其他季节相比,原本在多风、炎热的气候条件下产量通常要下降25%左右。但是现在,我们不再看到在产量方面有负面波动。其投资汇报时间约为4年左右,这项投资非常值。”他说。

蒙特通风环控系统

该养殖场成立于1996年,隶属于M. Maher Mseddi先生。如果Mseddi先生没有在其蛋鸡舍中安装了蒙特通风环控系统,则该养殖场的鸡蛋产量将会很低。为了防止由恶名在外的热带季风而导致的极端高温天气使得鸡舍内的气候条件变得不堪忍受,该养殖场安装了蒙特蒸发冷却湿帘及排风机。客户决定 - 在通风及冷却设备上进行投资,以获得更好的气候条件,从而增加鸡蛋产量,这被证明是具有积极意义的。

“由于有了蒙特的环境控制设备。”养殖场拥有人M. Maher Mseddi说,“我们已经不再为由热带季风而导致的鸡蛋产量降低或蛋鸡死亡率增加而担心。仅仅两个夏季就能获得投资回报,这真的是物有所值。”

安装在这两个蛋鸡养殖场的蒙特设备包括:CELdek®系列7090-15蒸发冷却湿帘以及由镀锌钢板制成的、1.5马力Euroemme®系列EM50排风机

事实浏览

  • 全年鸡蛋产量均匀
  • 鸡蛋产量增加
  • 蛋鸡死亡率降低
  • 投资回报时间短