Broiler chickens

提高每批肉鸡的收益

与上一年度相比,2010年西班牙肉鸡产量增加了2%,巩固了它在欧盟成员国中肉鸡产量前五的地位。和其他欧盟成员国一样,饲料成本的增加会给农场主的收益带来实实在在的威胁,这也是为什么该市场需要蒙特及NEW FARMS公司的帮助。蒙特是畜舍通风环统系统整体解决方案的设计及生产商,可以改善饲料转化率,从根本上降低饲料消耗量及成本。蒙特在西班牙的合作伙伴新农场公司是一家年轻且充满活力的公司,该公司专门为客户提供集约化畜牧饲养设备、分配繁殖系统及其他畜舍设施。蒙特和NEW FARM一起为西班牙的家禽养殖业提供高端的通风环控系统。

执行项目时,NEW FARM公司提供包括通风环控系统在内的所有设备安装服务。

NEW FARM公司近期完成的一个安装项目是La Carrasca禽类养殖场。在该养殖场,New FARM承担了所有的安装工作,包括整套通风环控系统产品的安装。La CarrascaS.L. 养殖场位于西班牙西南部Huelva省Villarrasa市,从事肉鸡养殖。该养殖场有两幢长135米、宽12米的鸡舍,每幢饲养了32,000 只肉鸡。La Carrasca养殖场的第一个肉鸡舍建于2006年,安装了竞争对手的风机及湿帘。3年后,它建造了第二个肉鸡舍,该养殖场聘请NEW FARM负责整套项目,后者指定并选用了蒙特通风环控系统。

最低能耗 高效降温

整套通风环控系统解决方案的安装包括14个Euroemme® 系列EM50排风机(1.5马力)以及135米长的CELdek® 湿帘,几乎覆盖了鸡舍一面较长的墙体,并在能耗最小的前提下,实现最高效的降温。在鸡舍面积和肉鸡数量相同的情况下,新鸡舍明显优于原有的鸡舍——装有蒙特通风环控系统的新鸡舍在肉鸡产量上要高很多!

事实浏览

  • 最低能耗 高效降温
  • 强有力的蒙特EM50风机风量更大
  • 消除异味,为肉鸡和工作人员提供更健康的环境
  • 肉鸡重量明显持续增加
  • 更低的死亡率

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。