Child_in_snow_spotcolour.jpg

丹麦幼儿园的烘干房用空气除湿干燥机和循环风机节约能耗

根措夫特的Phistergården幼儿园是一家独立机构,成立于1992年,坐落在一家漂亮的老洋房里,现约有四十名3至6岁的儿童。

以前,幼儿园在一个约20m2 的地下室里装了两个干燥箱,用来烘干孩子们的外衣,然而这种设备的烘干衣量远远无法令人满意。两个干燥箱无法满足40件外套还有鞋类的干燥需求,而且干燥箱的能耗还很大。当工作人员努力把干燥箱填满时,整个场面几近混乱。员工还得事先手动筛选无法在干燥箱的高温下烘干的衣物,比如防水外套和冲锋衣。

结果,很多时候,幼儿园根本无法烘干每天的所有衣服,整个干燥流程既浪费时间、也浪费人力,而这些时间本可以用来完成其他更有意义的活动。

用干燥室取代干燥箱

咨询公司Force Technology与根措夫特市政府合作,先在幼儿园试行了几天能耗优化方案,然后建议Phistergården采用蒙特的干燥室来取代原来的干燥箱。

地下室的房间完全满足这个方案的要求。2012年,在湿润的秋季到来之际,幼儿园正式安装了一台蒙特MH270干燥剂除湿器和两台蒙特循环风机。在室外潮湿的环境呆了一天后,老师把孩子们叫到室内、分成小组,大家一起把湿衣服挂在衣架上,然后由工作人员挂到天花板下的晾衣绳上。(以后还会用晾衣架取代晾衣绳,这样大多数孩子就能自己把衣架挂上去了。)

操作更简易

所有衣服挂好后,装在天花板上的两台循环风机可通过开关手动开启。风机的作用是尽可能增加空气流动,使衣服上的水分尽可能快地扩散到空气中。完成这个步骤后,除湿器会根据空气当时的湿度数据自动开启,进而有效除去空气中的水分。除湿器吸收的水分会继而形成温暖、湿润的空气排出室外。风机的运作时间是通过计时器事先设定好的,当衣物全部干燥后,除湿器也会自动停机。这样,所有的外衣就能完全干燥完毕,穿起来暖和舒适,孩子们就能准备好开始下一次操场或树林探险。

除湿器和风机加在一起的总能耗约为2 kW,不比一个干燥箱的功率高多少。跟干燥箱不同的是,除湿器的运作时间完全由湿度控制,可以想见干燥衣服的能耗会大大下降。另一个节能案例是艾厄代市的Laerke学校,他们用一个蒙特干燥室取代了原来的八个干燥箱,能耗显著降低了85%(客户可具体咨询该案例资料)。

蒙特从大自然汲取灵感

蒙特干燥室的概念灵感来自大自然,在微风吹拂的干爽夏日里,你只需把衣服挂在室外,短时间内衣服就能变干。安装在天花板的循环风机大大提高了吹在衣服上的空气流速,使衣服上的水分释放到空气中,除湿器就能紧接着有效除去空气中的水分,保证衣服快速干燥。蒙特干燥室不需要任何加热设备,因为除湿系统在低温环境中依然能够有效运作。一个蒙特干燥室约占地10 m2(除湿器+风机),功率只有1-2 kW,却足以取代总功率介于5-12 kW的8个干燥箱。

丹麦国防建设办公室(FBE)已对蒙特的干燥室原理进行了实验,证明每耗电1 kWh能够除去1升水分,而如果用的是加热和通风的传统干燥方法,每除去1升水分需要耗电3-4 kWh。多年来,军队人员已深深感受到蒙特干燥室的优势。该除湿方案也受到军方特种部队和潜水队的高度评价,也能为救援直升机设备提供高效干燥方案。

今天,许多托儿所就像Phistergården一样,把原来高耗能的干燥箱用蒙特干燥室取代,许多企业也把蒙特的干燥理念用于员工更衣室,结果自然皆大欢喜。

烘干房

空气除湿干燥机

循环风机

干燥

干燥室

事实浏览

  • 有效干燥衣物和鞋类
  • 潮湿衣物处理容易
  • 方案节能高效
  • 与干燥箱的高温烘干法相比更为温和