Hero image IKEA_N1A7465.jpg

蒙特的转轮除湿系统助力宜家节能事业

宜家家居希望在全世界的分店都能变得更环保,营造可持续环境是一项重要的全球性义务。

“这是可持续的本质,不是所有事情都能迅速解决的。”宜家地产经理费尔迪南德·博格伦德(Ferdinand Berglund)表示。热驱动冷却系统的反应速度往往会稍微慢些。但是,蒙特除湿系统能够同时兼顾能耗成本和环保性。这个夏天,员工对蒙特的除湿系统都赞不绝口,转轮除湿的优势真正凸现了出来。

宜家“走绿色道路”的例子体现在:他们推行LED照明特别计划,耗能远少于常规灯泡;他们推出扁平封装沙发,可减少运输过程的环境影响;他们还会在卖场中的展览空间向顾客提供节能建议。即使是设在百货商店大楼里的店铺,宜家也要求它们使用绿色能源,比如更大化地利用可再生能源。另一个好处是,寒冷季节加热通风气流所需的能源减少了,因为蒙特除湿转轮本身即可作为良好的热交换器。在冬天,排出空气中将近90%的热量可以得到回收,也就是说与标准的暖通空调系统相比,供热成本更多可减少75%。

冬天的更高成本在于供热上的开销,而宜家的能源供应商Mälarenergi已实现降低峰值负荷。在夏天里,Mälarenergi能够利用区域余热来进行冷却。宜家这种做法还产生了其他积极作用,现在其他顾客也有了更多方法来获得对气候零负荷的环保电力。

这种方案之所以能够实现这么高的成本效益,一个重要原因在于Mälarenergi给用于冷却的热能提供差别定价方案。对于安装LED灯泡、封装沙发、或是用蒙特的蒸发冷却系统来给韦斯特罗斯市(Västerås)提供舒适性供冷等情况,这一点可能并不重要。但是,若你考虑一下宜家全球诸多分店的能耗有多巨大、每家店的设备有多不同,对全球环境会带来多大的影响,这就是一个非常积极的举措。但愿更多的公司能够效仿宜家的做法。

转轮除湿系统

除湿系统

蒸发冷却系统

事实浏览

  • 供热成本更高降低75%
  • 投资回报快
  • 为顾客提供舒适环境
  • 严格温控
  • 与传统制冷方式相比,减少了61%的二氧化碳排放