Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
HartlGroup_PeterAndAnton.jpg

Oasis™方案简单高效,PUE低至 1.1

Hartl Group成立于1992年,创始人为彼得•哈特尔(Peter Hartl),总部设于德国下巴伐利亚行政区霍夫基兴,是当地领先的IT服务供应商之一,提供咨询审计、流程优化、数据中心托管(奥地利和下巴伐利亚地区)、用户前台支持、培训、网络与通信等服务。

力争降低PUE

早在新数据中心的规划阶段,哈特尔先生就跟蒙特联系,寻找高效节能的冷却方案。为尽可能降低PUE值,蒙特的间接蒸发冷却系统Oasis™脱颖而出,成为理想方案。

与传统上用于数据中心的DX冷却方案相比,Oasis™方案通常能节电75%,主要是由于不再需要压缩机,所需风机的数量也减少了。蒙特针对2个Oasis™ 200机组设计方案,成功使数据中心内部的温度全年严格保持在23-25℃之间。

不需管道工程,易于安装

此外,如果日后数据中心需要扩容,现在的设计方案也在室内外留出了空间,可多安装两个Oasis™机组。Oasis™机组于2016年2月初完成安装,至今的运行情况令哈特尔先生非常满意。哈特尔先生还特别指出两点:整个方案易于安装,简单高效;运行的时候完全不需要任何制冷剂或冷冻水,

PUE值非常低。加上其他节能措施(UPS方案、内部的设计概念等),PUE值可以低至不到1.1的水平。这完全达到了哈特尔先生的预期,成为当地最节能的数据中心。此外,为了降低建筑物的整体能耗,屋顶另外安装了100 kW的太阳能板系统。数据中心将得到TÜV合格认证的第三类认证。Hartl Group非常关注安全问题,比如供电备用系统、升级门禁和火警安全。若Oasis™机组的市政自来水供应突然发生短缺,员工休闲区的室内游泳池可用于临时供水。

事实浏览

  • 不需管道工程,易于安装
  • 易于操作和维护
  • 高效节能
  • 总PUE低于1.1
  • 冷却过程无需制冷剂

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。