Broiler chicken drinking water

韩国Halim肉鸡公司用成套环境通风控制系统调节养殖场空气质量

成立于1978年的Halim是韩国专业的肉鸡公司,它的产业链非常完整,包括肉鸡的养殖、加工及销售。Halim现经营着约600家肉鸡养殖场(每家养殖场一个生产周期约有40,000到50,000只肉鸡)及60个育种场。每年的综合生产量为110,000,000只肉鸡,主要销售给鲜肉产品市场及加工过肉食品市场。

蒙特通风环控系统的核心是两款在业内饱受美誉的产品:CELdek®蒸发冷却湿帘及Euroemme®系列排风机。CELdek®蒸发冷却湿帘可实现高效降温,适用范围广泛,且特别适用于家畜养殖场的室内降温。具有行业领导地位的Euroemme®系列排风机因其高效节能、品质优异、密封更佳的百叶窗设计及不会形成空气通道阻塞的离心式百叶窗开启系统等优势而颇负盛名。蒙特通风环控系统包括许多设备,可以为包括两极和赤道范围内所有环境下的家禽饲养提供理想的生长环境——如加热器可用于寒冷地区或寒冷季节,而且根据客户需求提供不同的设计或燃料需求;进风口可在低通风率的情况下实现均匀进风,且适用于各种建筑类型;适用于各种通风口的遮光罩可大幅降低室内的光强度,从而充分发挥人造日光的作用;风机/循环风机可使空气均匀性达到更优化,被加热的空气可均匀输送到每个角落,从而降低加热成本。控制系统可以集中控制所有设备,打造更智能、更适宜蛋鸡生长的室内环境。

重点关注气候控制及空气质量

最近,Halim公司在首都首尔以南约200公里处的Jinan风景区又投资新建了一家肉鸡养殖场。为提高生产效率,该新建养殖场指定要采用具有更高技术水平的产品,并且对气候控制和空气质量给予了特别关注,因而该新建养殖场指定采用了一套全自动通风环控系统。

投资获得回报

蒙特接受了挑战并提供了整套通风环控系统产品,包括Euroemme系列风机、CELdek系列湿帘、WDP型适用于CELdek系列湿帘的给水系统、IW型进风口、LFd型灯光过滤器及Farm Premium控制器。投资已经获得回报!从第一次出产成品肉鸡直到现在,该新养殖场的绩效参数比Halim集团内其他养殖场的平均绩效参数要高出很多。

核心内容:
• 提高饲料转化率
• 增加肉鸡重量
• 肉鸡更加健康
• 养殖场收益更高

环境通风控制系统

通风环控系统

CELdek®蒸发冷却湿帘

Euroemme®系列排风机

事实浏览

  • Improved feed conversion ratio
  • Increased broiler weight
  • Healthier animals
  • Higher revenues for the farm