free flouring fertilizer.jpg

为吸湿性肥料提供良好贮藏环境

Gemlik Gübre是土耳其最大的肥料生产商,总部设于布尔萨,肥料产品种类丰富,其中65%用于出口。最近,Gemlik Gübre新落成一座占地四十万平米的肥料仓库。仓库建筑(240 x 85 x 20m)可贮藏十五万吨含氮肥料CAN(硝酸铵钙)。肥料的生产工期从九月开始到来年四月,期间肥料产品会储藏在新仓库里。从五月到七月,产品将从仓库分销到各地市场,八月份结束仓储并对仓库进行清洁。

CAN吸湿性强,贮藏时必须保持相对湿度低于30%、温度低于32℃的环境条件,否则产品会开始结晶,继而影响产品质量,最终造成大量浪费。布尔萨的室外环境一般为37℃、比湿18g/kg(即相对湿度约为50%),因此必须对仓库进行除湿。蒙特MDU系统是满足上述要求的有效之选。

在开放环境中(即新鲜空气完全来自室外),两个MDU2500系统每小时可处理95000立方米空气。MDU系统包括预冷和后期冷却功能,并利用蒸汽进行再生,从而进一步节约能耗。

贮藏

事实浏览

  • 全年保持仓储环境不变
  • 保持产品质量优良
  • 减少浪费,节约成本
  • 集成预冷和后期冷却功能