Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
AGH_Case_D'vineRipe_Hero.png

解决一等番茄种植的用水和能源问题

安装风机和湿帘的温室——d’VineRipe公司在澳大利亚南部双井镇有一片8公顷的番茄温室区,他们要把这片玻璃温室区扩建到17公顷,这既是一项挑战也是一个机会。一方面可以大量提高番茄产量,给当地带来更多就业机会;另一方面要解决用水和能效的问题,因为当地气温波动较大(-2°C 到 +47°C)。在温室扩建工程中,蒙特Euroemme®风机和CELdek®湿帘起到了关键作用。

提高番茄产量,解决用水能效问题

蒙特顶尖的湿帘和风机技术是为d’VineRipe一期8公顷扩建工程的核心技术。实践证明,无论室外温度是多少,这些技术可以将温室内的室温始终保持在24~28°C,湿度保持在65%~75%之间。所以,他们在二期9公顷的扩建工程中毫不犹豫采用了相同的技术。同样,在该项目中使用的冷却及加湿用水都取自可持续的水源。项目总经理Leon Maree表示,“任何系统的效果都比不上湿帘风机系统,正是由于此系统出色的气温调控能力,一等番茄的产量才能高于平均水平”。

安装蒙特Euroemme®风机和CELdek®湿帘

d’VineRipe温室总共安装了6010块CELdek®湿帘,每块高1.53米、宽0.6米、厚0.15米,均由抗藻抗菌的高级材料制成。湿帘覆盖总面积达5,517平方米,可帮助稳定玻璃温室内的温湿度。在夏季高温期,依例用直升机在温室顶部喷上白漆;到了冬季再洗掉白漆,使温室充分吸热。蒙特的湿帘墙系统由抗腐蚀不锈钢材料制成,可将蒸发冷却湿帘牢牢固定,以此提供更长的无故障服务。模块化系统也让安装、常规检查和定期维护变得简单。湿帘墙系统的水会被回收再利用。

核心内容:

—— 持续控制温湿度
—— 一等番茄产量高于平均产量
—— 同农田种植的作物相比,温室作物具备可预测性,投资回报更高
—— 疾病风险减小
—— 减少除草剂和杀虫剂的使用
—— 减少消耗水和电

事实浏览

  • Consistent temperature and humidity control
  • Higher than average percentage of first grade tomatoes
  • Predictable and higher ROI than with field-grown crops
  • Reduced risk of disease
  • Reduced use of herbicide/pesticide
  • Reduces water and power consumption

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。