Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Fetsund Image _View 2 - 215x200.jpg

蒙特的Oasis间接蒸发冷却技术制冷DigiPlex数据中心的10MW排热量

在蒙特公司 Oasis™ IEC 间接蒸发冷 却 (IEC) 技术的帮助下,DigiPlex 斥资 6000 万欧元新建的 Fetsund Oslo 数 据中心将进一步延续在提供可靠、高效 节能数据存储服务方面取得的成功。蒙 特公司的创新型数据中心冷却方案 Oasis™ IEC 200 是 DigiPlex Fetsund 空气侧 (A2A) 冷却系统的核心,按照系 统设计可提供 1.1 的超低 PUE 值。

DigiPlex 和蒙特公司获奖的方法采用无 成本自然冷却技术,可创造可观的环境 效益,并使用 52 个Oasis™ IEC 200 降低能源消耗,可提供安全的数据中心 机房环境。

新设备能够为客户的 IT 设备提供 10 兆瓦以上的冷却能力,服务于挪威电信 公司埃夫里等大型 IT 客户。一旦投入运 营,DigiPlex Fetsund 数据中心将成为 欧洲最大的采用间接蒸发冷却技术的 IT 负载数据中心。届时,DigiPlex Fetsund 数据中心运行
的服务器数量将达到 X 台,是用以提 供现代化、高效率的数据中心服务。数 据中心的白色技术空间扩展到 4200 平 方米,为适应客户需要可创建单独的模 块。

DigiPlex 的心脏位置—空气冷却空气 (A2A) 模块数据中心采用的是 Munters Oasis™ IEC 200,该设备借助寒冷的 北欧气候,利用自然条件持续“免费冷 却”,比起传统冷却技术,有很强的经 济优势。Oasis™ IEC 200 将计算机 和服务器保持在理想运行温度 24oC (75oF) 所需的能源减少一半,降低 DigiPlex 客户的能源成本。DigiPlex A2A 系统 AHU 采用两股 气流,一股气流将室外新鲜空气引入 Munters Oasis™ IEC 200,使其通过 蒙特公司专利的间接蒸发聚合物管式 换热器。椭圆形管式换热器的外表面 被湿化,以最大限度增大散热表面积并 提供有效的间接蒸发冷却。室外空气 经过潮湿的换热器管外表面后,排放到 大气。

另一股气流引入数据中心白色空间热 通道内的空气,使其通过换热器管道 的内表面,与潮湿的外表面进行蒸发热 交换,为数据中心热通道内的空气降 温,并使其返回数据中心冷却通道地 板下的空隙。这种冷却方式可连续稳定 运行,不依靠机械冷却即可保证全年恒 温。由于采用 Oasis™ IEC 技术,空气 在数据中心内循环利用且冷却方式为间 接蒸发冷却,因此室外空气不会进入数 据中心。间接蒸发冷却的水流量仅是传 统节能系统的三分之一。蒙特 Oasis™ IEC 200 完全分离了
空气流,消除了数据中心机房遭受污 染的风险,解决了由于潮湿而引起的 服务器腐蚀问题,而且维护成本将会 很低。Oasis™ IEC 可使用蓄积的雨 水,DigiPlex 正考虑将这个方法作为一项 Fetsund 的环保方案。 此外,DigiPlex 和蒙特公司 因其创新型空气冷却空气 冷却系统于 2012 年获得 欧洲 DCD 创新奖而获得 认可。

DigiPlex 首席运营官 Greg MCCulloch 评 论道:

“与蒙特公司密切协作共同开发 A2A 系统,帮助我们打造出真正使我们的数据中心与众 不同的冷却系统。

推进行业节能是我们的主要侧重点,而这个 系统将确保服务器在理想温度下运行所需
的能量减少一半。

这不仅可以帮助我们的客户节省数千英镑的 能源成本,还确保了我们的设备在业内最具 可持续性。

蒙特公司的数据中心团队与蒙特公司密切 协作共同开发 A2A 系统,Oasis™ IEC 200 的冷却效果与普通的高效无成本冷却解决 方案相比,每年将节省 40% 的费用,并减 少 65% 的总能耗。 蒙特 Oasis™ 间接蒸发冷却系统总容量超 过 100+MW,已经被安装在世界各地的数 据中心。

事实浏览

  • 舒适的数据中心室内温度
  • 数据中心的空气同外部空气完全分开
  • 机械制冷和开关设备的资本成本更低
  • PUE为1.12
  • pPUE为1.06
  • 与普通的免费冷却方案相比,降低 高达65%的能源消耗
  • 使用雨水的可能性
  • DC_Case_Study_Digiplex_CN.pdf

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。