DESICOOL pc 1.jpg

DesiCool空气干燥冷却处理机组和调节系统的工作原理

DesiCool™空调系统是一个干燥冷却系统。该系统没有压缩机,但其性能可堪比传统的使用氟利昂的制冷系统,在15-30℃的时候可以开启降温模式。

在炎炎夏日里,冷却降温是解决热负荷有效的措施。余热利用。

DesiCool系统有诸多优势:
首先,它利用热能或者电能来降温冷却。
其次,该设备具有强大的热回收能力,即使在冬天也无需预热新风。
也正由于上述优势,降低了该设备的运营成本。同时不需要压缩机,操作人员可轻易对设备进行维护,不需任何第三方的协助。
DesiCool的MCUR系列是对于要求室外安装,风量超过14400m3/h的理想解决方案。若想室内安装,风量要求超过7200m3/h, MCUI系列更合适。此系统带有冷却,进风空气已经过冷,除湿不需要冷却器了。

DesiCool降温工作流程:
首先,干燥后的空气在热交换转轮中冷却。
通过加装蒸发冷却器可达到目标条件。排风通过蒸发冷却器冷却。转轮热交换器预热进风。排风进一步通过热盘管加热到55℃。热空气带走湿气,除湿转轮经过脱则可以再次用于除湿。

结构:
外壳和检修通道通过两层镀锌钢板隔开,并与底座隔开。减震器和底座可按客户要求提供和喷色处理。
通过面板上的检查窗,可以观察风机冷却器、热转换器转轮及除湿转轮的情况。
扇区及检修通道装有灯源。设备拆分成三部分交付。

箱体泄漏率:
泄露等级:A级,EN 1886:1989。根据要求B级箱体泄露就能使用。
箱体传热系数:T2等级,EN 1886:1989。
空气过滤器:过滤等级F7, EN779.

控制设备:
DesiCool系统中所有户外安装的机型均装有标准化控制系统。部分控制件如keskuskaapilla安装在检修通道上。
加湿器和阀门的会随着安装在AHU上的温湿度及压力传感器而自动调节。部分传感器为散装提供,以便满足设备上增加的点位。
所有必要的电器柜电气元件都是按标准件提供的,包含了所有制动器、传感器和电机的连接装置。
电器柜的正面有一个电子屏幕,可以显示传感器读数和报警数据。

标准交货包括:
变频器以及进气侧和排气侧的电机风扇。
变频器以及变频器接线。
与散热器泵连接的所有管道都经过预绝缘处理。

选项:
用户可实现多样化的选择,其中常用的选项包括:
可持续调整送风和排风管道压力的压力传感器(变频器使用的往往是变风量(VAV)系统)。
火灾气体探测器和防火阀。
DesiCool是您理想的降温解决方案,在节约能源、简化维护、按需定制和个人安装选择四个方面均具有突出优势。

 

关键词:

DesiCool、干燥冷却系统、降温