DCO2 Site2.jpg

DCO2 – Oasis™ IEC提供最优PUE

Janjoris van der Lei先生拥有15年在数据中心工作的经验,并于2011年在比利时建了一所高三层拥有5,600平方米面积的数据中心,命名为DCO2。

DCO2原先采用的是一个自然冷却系统。该系统利用蓄水池存储的水通过盘管冷却输入数据中心的空气。van der Lei自己设计了这个冷却系统,并且亲自负责管理通过手纹识别系统进出数据中心的人员。

DCO2原先的这一个系统的PUE非常低,但是很快就迎来了灰尘带来的挑战。来自周边农场的污染物让维修人员不得不频繁更换过滤器。而事实上,大量的过滤器需要更大的风压并且提高风机能耗。

出现问题后,van der Lei偶然在网上看到了蒙特一个使用由抗腐蚀聚合物制作的热交换器的系统,也即是OASISTM的IEC。OASISTM IEC在那时已受业界认可,已经多年成功运用于在美国的多个数据中心。而如今,这项技术已进入欧洲。正巧van der Lei 先生离OASISTM IEC在欧洲的工厂并不远,于是他便开始考虑了这项解决方案的优势以及其在本地所能够提供的服务以及协助。

从2012年七月起,DCO2数据中心安装上了蒙特 OASISTM IEC系统,而且这时比利时正好迎来了一阵高温天气,刚好是一次测试新系统表现的机会。DCO2数据中心的室内温度需要全年保持在22°C以下,即便是在炎热的夏天也必须达到这个效果。而OASISTM IEC在这次高温天气中的实际表现并没有让人失望,顺利地达到了预期效果。

湿模式下OASISTM IEC系统的热交换器所需的水来自于一个4升容量的缓冲罐。蒙特公司的环保理念也体现在这些生态友好的设计上。在低温季节,系统会调转为干燥模式。在该模式下,热交换器的冷却全由室外空气负责,在这过程中室外空气循环于一条封闭的管道,不会进入系统内部或是与数据中心中的空气混合。

灵活应变

作为一个只有15个员工的小型私人机构,DCO2数据中心拥有着极高的独立性、灵活性,并且拥有迅速对突发状况进行反应的能力。与结构分明和预算程序复杂的大型公司不同,在DCO2,van der Lei通过顺应数据中心的增长速度这一方式大大减少了资本支出。若数据中心的增长达到顶峰,那也便意味着DCO2数据中心里将存放有1500台机柜,并且将需要5MW的冷却能力。目前数据中心只成长到了15%,只运行着一个OASISTM IEC系统进行冷却工作,而原先的自由冷却系统则存放在库以备不时之需。据测算,这个数据中心在4到5年内将完全饱和。该数据中心的客户群体多元化,不管是当地的商店,零售公司,在比利时的学校,抑或是大型金融机构都有。除了服务离数据中心近的顾客之外,DCO2数据中心还有着数据中转的功能,正好连接了英国伦敦以及德国法兰克福两地,提供着安全、快速、而且价格低廉的网络连接服务。

事实浏览

  • 可靠性
  • 空气流的完全分离
  • 无灰尘或是污染
  • 无高湿度问题
  • 1.11PUE
  • 维护成本低

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。