Datainn-servers.jpg

Oasis间接蒸发冷却系统,先进成本效率的不二之选

维尔纽斯数据物流中心(Data Logistics Center)的Data Inn安装有蒙特的获奖设计Oasis^TM间接蒸发冷却系统,实现了PUE可达到1.3的超高能效,为其安全优质的数据服务与传输中心保驾护航。

蒙特旗下最先进的Oasis^TM IEC系统曾获2012年EMEA Data Centre Dynamics的创新奖项,与传统水冷系统相比,能够以更低的低功耗为数据中心冷却降温。

Data Inn的设计公司Satela高度认可Oasis^TM IEC系统显著减低能耗和碳排放的能力,因而提出采用Oasis^TM。新建的Data Inn中心为商业银行、电信运营商与服务公司处理和储存海量数据,该数据中心预计将成为波罗的海诸国规模最大、最先进的第三级数据中心之一。Data Inn中心占地3200㎡,可满载制冷2.5MW,可满足超过10,000台服务器的运作,环境温度符合ASHRAE推荐的18-27℃。

项目一期安装了智能功率优化系统和创新的蒙特Oasis IEC 300系统,冷却1MW的数据中心。模块化设计允许资本投入随着数据中心设备的完善而逐步增加。蒙特提供的该套冷却系统不仅可以减少电力开销,还能减少制冷设备、开关设备、发电机组等机械设备的投入,最多可节约25%的成本。

Data Inn的产品开发经理埃德维纳斯•巴卡纳斯(Edvinas Bakanas)评价道:

“立陶宛的电力能源行业、数据通信运营商和一些最大型的银行都需要保障自己的数据安全和不间断运行和读取,并且要求方案能同时满足成本效益和环保的需求。”

“蒙特Oasis^TM IEC的高效创新设计是我们做出选择的主要原因。蒙特的成熟技术能够完美匹配维尔纽斯的气候条件,同时有着高度灵活性,可根据不同天气条件启用不同的制冷模式运行。”

“我们的目标一如既往,就是提供最好的主机代管和连接服务。蒙特的制冷方案能让我们每年的PUE达到1.3甚至更低的水平,这让我们提高了成本效率,在市场上也更具竞争力。PUE指标每降低0.01,我们数据中心的用电就能节约大概210,000kWh。”

与普通的高效自然冷却方案相比,Oasis^TM IEC系统的投入成本与之类似或相同,同时每年运行成本可节约高达80%,能耗也降低83%。

蒙特Oasis^TM IEC利用水分的自然蒸发使能耗显著降低,且无需机械制冷。该系统采用两股相互隔离的气流,其中一股把室外的新鲜空气引入蒙特Oasis^TM IEC 300系统中,流入蒙特专利的间接蒸发聚合物管道热交换器。

椭圆形管道热交换器管壁外表面被淋湿用于排热,实现高效的间接蒸发冷却效果。这股从外界引入的空气经过热交换器管道的湿润表面后,再被排到室外。

第二股气流从数据中心内部热通道抽出,进入热交换器管道内部。管壁外表面的水分蒸发带走热量,使内部空气冷却,然后排回到数据中心的冷通道。

数据中心内部的空气可以通过间接蒸发冷却反复进行循环冷却。两股气流被隔离,不会混合,因而降低了室内空气受到污染的风险,也不会带来湿度问题导致服务器腐蚀。

间接蒸发冷却过程只需要传统节能设备三分之一的耗水量,还可使用回收再利用的中水。

Oasis^TM 系列产品具备的优异性能和可靠性,从而已在全球170MW级的数据中心制冷方案中得到成功应用,并将在未来协助Data Inn中心最小化其对环境的影响,同时还能保障波罗的海国家和全欧洲范围内用户的先进运营效率。

事实浏览

  • PUE值达到1.3
  • 确保数据中心环境条件稳定可靠
  • 数据中心送风与室外空气分离
  • 比通常的自然冷却方案节能65%
  • 制冷设备、开关设备、发电机组等设备成本下降25%

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。