ME_CS_Huaneng_1.jpg

华能国际电力开发公司用高效除雾器控制空气污染至超低排放标准

华能国际电力开发公司(“HPI”)创建于1994年。华能国际电力开发公司及其子公司在中国发展、建设、运营和管理大型发电厂。截至2014年底,华能国际电力开发公司可控装置容量分别为70,484兆瓦,成为中国最大的上市发电商之一。华能国际电力开发公司在中国21个省市拥有发电厂,并在新加坡全资拥有一家电力运营公司。

除雾方案需要根据实际安装条件进行定制设计。定制设计能解决除尘设备、吸收塔和除雾装置之间全面协作的潜在问题,从而达到超清洁排放标准的要求。因此,蒙特公司的应用工程师花了一个多月时间与华能长兴电厂的相关工程师进行讨论,确定制造前的安装细节。

该项目对两家公司来说都是巨大的成功,在华能长兴电厂,项目经理对蒙特公司的产品质量和服务非常满意。

中国空气污染和环保问题

环境保护是中国亟待解决的问题。近年来,空气污染变得如此严重,以至于人们创造了一个专门的术语“中国霾”来描述空气污染。排放的主要来源是燃煤发电厂向大气释放大气污染物。

 

蒙特高效除雾器解决方案

这一解决方案是基于蒙特公司德国研发部门取得的成果。除雾器采用三层屋顶架构(DV210I和DV210III),降低了除雾器的布局高度,大大提高了除雾器在不同工作条件下的灵活性和稳定性。

蒙特公司的多级解决方案有效地消除了细雾,从而实现了20 mg/Nm3的超微排放(基于冲击法VDI 3679)。这也实现了节能减排,达到了环保要求。

事实浏览

  • 更高气体速度
  • 更低塔高和更小直径
  • 更高分离性能
  • 少清洗,无阻塞
  • 蒙特公司的烟气脱硫系统稳定、灵活、可定制,可为不同情况提供更优的解决方案。