Tomatoes grown in a greenhouse

空气加热器、循环和抽排风机助意大利番茄种植温室控制抗寒湿度

安装空气加热器、循环风机和抽风机的温室——在意大利西西里南部的拉古萨省,坐落着一座东南小城:希克利。作为联合国教科文组织(UNESCO)世界遗产地之一,这座城市以大量的巴洛克式建筑闻名世界。希克利位于拉古萨和莫迪卡两省交界处,从伊尔米尼奥河河口到碧修图地区,一直沿着地中海海岸绵延伸展了大约20公里,总人口数为2.4万人。希克利还是世界上著名的优质番茄产区。意大利番茄种植面积大约为2.4万公顷,其中三分之一的产量(38%)来自温室种植区,年产量最高可达到90万吨。番茄种植业在该地区的前景看好。

意大利本地消耗的新鲜番茄中,约40%是小番茄。希克利地区气候特殊,灌溉水的盐度也比较高,这使得当地的番茄质量更高。就这一点而言,从事园艺业多年的Muriana家族是非常清楚的。Giuseppe Muriana的父亲靠种植玫瑰建立了家族企业,到2003年才开始种植小番茄。如今整个家族企业占地1万平方米,番茄年产量约为100吨,所有产品都在意大利本土进行销售。番茄的主要的品种为Shiren和Dasher。

气温降至零下时,植株可能丧失生产能力

西西里岛南部的这片地区冬天气候温和,夏日干热,非常适合番茄的生长。同时,从地中海吹来的海风同样也有利于这些植物的生长。但仅仅只是几天的严寒就能给整个产区的产量造成严重的损害。当气温降至零下时,植株可能会丧失生产能力;即使在零上几度时,植株的生长也会受到影响,导致结果时间延后、植株结构受损。到了种植中期,主要威胁则是温室的室内湿度太高,许多真菌和细菌疾病都是在高湿度低温的气候里滋生的。

不过,如果安装了合适的加热系统和通风系统,就能很好地帮助植物度过这些困难时期。而这正是蒙特可以发挥作用的地方。2003年安装蒙特通风环控系统后,Giuseppe Muriana对效果非常满意。实际上,他认为投资成本在5年内就可以回收。

安装GP系列加热器、Euroemme®EMT30循环风机和EM50抽排风机

蒙特在该温室安装了几台燃油加热器GP130,并保证冬季温室的气温在可控范围内,避免对植物造成热冲击。EMT30循环风机能在短时间内分散室内热空气,既能缩短加热器的工作时间,又能使植物更加茁壮得生长。此外,循环风机还用于消除空气阶层,使室内湿度保持在安全水平上,避免产生疾病,也可省去相应的治疗措施。EM50风机能帮助降低早晨室内的相对湿度,在炎炎夏日也能起到降温的作用。同时,正如Giuseppe Muriana所说:“由于安装了蒙特通风环控系统,室内气候能得到精确地控制,保障我们在每个生产周期都获得更优质的番茄。”

空气加热器

循环风机

抽风机

事实浏览

  • 室温保持在可控范围内
  • 湿度稳定在安全水平
  • 降低温室的室内湿度