Powderedmilkinbowl.jpg

工业耐高温空气加热器设备为美国乳制品厂家定制喷雾干燥机方案

坐落于中西部的一间乳品厂为用于处理奶粉的喷雾干燥系统更换加热器,并要求设备生产符合USDA的指导方针。

加热器故障和设计缺陷

该乳制品厂家现在投入使用的加热器发生故障,导致乳品厂的故障停机时间接近20%。此外,旧加热器的安装设计横穿厂房两层,客户希望把新的加热器安装在一层楼里,并保持与以前相同的加热能力。因此,加热器的安装位置面临着严格的尺寸限制。

Varimax IFRG药到病除

乳品厂最终选择定制蒙特VariMax™ IFRG加热器,替换原来效率低、尺寸过大的加热器。为了在一层楼里的指定位置完成加热器安装,从报价到设计阶段,蒙特工程师都与原来的设备制造商保持沟通,以避开现有的管道系统、风管工程、梁柱、墙体等。蒙特定做的排气接口让客户能够继续使用旧加热器的排气管,让安装无缝对接。

安装位置的设计工况温度很低,只有-20°F。VariMax™ IFRG可提供8 MMBH热量,可把17000 SCFM从-20°F加热到415°F。VariMax™ IFRG的制造符合USDA标准,这正是客户强调的要求之一。最终,VariMax™ IFRG帮助乳品厂减少了停机时间,提高了盈利空间。

VariMax™ IFRG加热器结合了蒙特的热交换器设计和间接加热技术,可高效加热工艺空气,避免污染处理空气的同时降低运营成本。燃烧产气再循环使加热器实现90%的加热效率,可将温度升高1000°F(555°C),排气温度达到1200°F(649°C),调节比达40:1。有了可靠持久的热源,原本结实耐用的重型厂房就能继续投入生产。

关键词:

耐高温空气加热器

喷雾干燥机

事实浏览

  • 热力系统效率最低达90%
  • 燃烧器调节比达40:1
  • 在变化的气流中保持温度不变
  • 标称温度提高到1000°F,排气温度提高到1200°F