AT_case_Stena bar.jpg

Stena Line™ 航运公司的船舶保持随时可以出航的状态

Stena Line 航运公司的HSS Explorer号及 HSS Voyager号船舶使用了蒙特的除湿系统,以保护船舶在休航期间免受与潮湿引起的损坏。

Stena Line 航运公司的HSS Explorer号及 HSS Voyager号船舶使用了蒙特的除湿系统,以保护船舶在休航期间免受与潮湿引起的损坏。

Stena Line 航运公司是专业的轮渡运营者。Stena Line 航运公司有横穿斯堪的纳维亚、北海、爱尔兰海和欧洲的航运线路,每年都要通过其常规船舶及高速船舶(HSS Stena)运送成千上万的旅客。

在这两艘船舶当中,首先安装蒙特公司除湿系统的是Stena HSS Explorer号船舶,该船舶走爱尔兰航线,在霍利黑得(Holyhead)和敦劳费尔(Dun Laoghaire )之间往返。和其他航船一样,HSS Explorer号船舶在冬季期间进行日常维护。但和许多其他经营者不一样的是,Stena Line 航运公司认识到,在日常维修保养期间,如果没有保护措施,由湿度过高而生成的冷凝水会导致船体腐蚀、电气故障、潮湿、发霉、细菌生长、恶臭及航船整体性能退化等问题。

为防止受潮造成的损坏,蒙特提供了一个解决方案使航船内的相对湿度保持在50%。该解决方案包括5台蒙特MX系列及ML系列除湿系统,都是蒙特研发工程师的经典之作,能确保船舶在整个休航期间都能保持良好的湿度环境。无论周围环境如何变动,蒙特除湿系统都可以确保船舶能得到适当的保护,始终处于可以随时航运的状态。

蒙特除湿系统可使相对湿度始终保持在50%,这就确保船舶在休航期间不会发生由受潮而导致的霉菌生成、船体腐蚀现象或性能退化。这不仅可以使昂贵的船舶免受损坏,同时还可以防止产生不必要的维修保养费用/物力。要知道,如果航船需要维修或更换物件,这些维修保养费用/物力是不可避免的。

安装在HSS Explorer 号船舶上的除湿系统功效巨大,以至于蒙特已经在Stena HSS Voyager号船舶上完成了第二套系统的安装,再一次证明了蒙特在气候控制领域的专业知识及丰富经验对客户而言具有极大的价值。

除湿系统

事实浏览

  • 防止冷凝
  • 防止钢铁及金属表面产生腐蚀现象
  • 抑制霉菌及细菌生长
  • 保护电器元件及其绝缘性能
  • 不需要更换因腐蚀或发霉导致性能退化的构件
  • 保护船体结构
  • 减少与休航相关的风险