Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Siemens_with_bikes.jpg

丹麦西门子公司员工干衣间

西门子公司非常重视室内环境及能源消耗,并尽可能使用西门子自主研发的技术。例如,西门子公司为确保个性化和最理想的室内气候,所有房间都配备有二氧化碳传感器以确保个性化且最优化的室内环境。 大楼中安装的所有新设施都必须支持能源均衡,这就是为什么在西门子为员工寻找最好的衣物干燥方法时,选择了蒙特的干衣间解决方案。

设备升级

在前公司总部,每位员工配有一个金属柜,用于存放及晾干他们骑单车或跑步时的衣服和毛巾;尽管该房间是有加热的,但这些衣服还是常常在整个工作日都不干。在改善干燥问题上,他们也曾尝试过很多创新但效率不高的方案。
迁移到新址后,西门子公司一直在寻找更好的解决方案,最终在蒙特的干衣间理念中获得完美的答案。与健身室毗邻的面积16平方米的房间被装修成干衣间,必备的设备包括,蒙特干燥除湿机MH270、湿度控制器以及三个循环风机。

操作简单

早上第一位使用的员工启动干衣间三个循环风机开关后,挂上衣服、鞋子和毛巾。这不仅可确保衣服中的水分被排放到室外空气中,同时除湿机提供的干燥空气可有效均匀地分布在整个房间中。当室内的相对湿度高于45%时,除湿机自动会开始除湿。
再生空气被加热后进入转轮再生区域,促使转轮再生区域上的水分脱附,最后以湿空气的形式排出至室外。通常,湿空气会直接排至室外,但在西门子公司和某些应用场合,这些加热后的空气则通过现有的通风管道送入到Genvex(一种热回收)系统中,从而可以节省大约25%的能源消耗。

事实浏览

  • 快速、高效、柔和的干燥过程
  • 操作简单
  • 高效节能的解决方案
  • 与传统烘干箱相比,节约成本高达75%
  • 安装简便
  • 保护建筑结构
  • 防止受潮损坏

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。