Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
AT_case_PowerPurge.jpg

为芯体铸造除湿

芯体是铸造或模制工艺中用以产生内部空腔的一个设备

通常情况下,当将铸件从芯体上取下来时,芯体会被破坏掉。大多数情况下,芯体被用于砂模铸造,但也会用于注塑成型。除湿系统通过一个干燥空气通道来控制空气中的湿度水平,烘干水基涂料,以确保完美受控的烘干质量。

干燥除湿系统的巨大优势是,产品可以在接近室温的情况下被烘干,在这种情况下,产品就可以以好得多的方式进行处理并准备,以用于铸造。这样可以节省生产所需空间,缩短生产循环时间,使生产具备更大的灵活性。

能源消耗也比以其他加热技术为基础的系统所需的能源消耗要低。维修保养简化,仅限于更换滤清器。

通过控制高湿度天气下铸造的周围环境条件,铸造时就可以不需要通过以改变浇注进度的方式来避免铸件受湿度影响,如真空密封铸件。蒙特除湿系统可以提供始终如一的铸造生产环境条件,故操作者可以在不考虑室外气候条件的情况下浇注其铸件产品。

事实浏览

  • 缩短循环时间
  • 去除湿气的痕迹
  • 低温下快速干燥
  • 降低运行成本
  • 改善产成品质量
  • 环保型方案
  • 减少VOC
  • 减少维保成本

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。