Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Injection moulding 508935677.jpg

防止注塑过程中的冷凝,提高生产率

在注塑工艺过程中,颗粒机采用了蒙特的吸附型除湿机。如果我们将经过除湿的空气引入到注塑机中,就会避免注塑过程中的冷凝现象。

对注塑过程中所有的阶段进行控制是至关重要的,工厂大气中的潮湿空气是永恒的敌人。如果注塑机中温度在7ºC和10ºC范围内,就会出现冷凝现象。

当潮湿空气与冷的塑模表面接触时,将会形成冷凝现象。这种冷凝现象会影响产品质量,并因此而影响工厂的生产率。

冷凝现象同时还会增加生产周期的时间、降低生产率、使劳动效率低下且导致高报废率。

由于采用了蒙特的干燥空气系统,该问题可以很容易地解决。露点(冷凝现象形成的温度)低于塑模表面温度的干燥空气被送入到模腔中,包围在塑模周边,这样,就避免了冷凝现象。

蒙特可以提供一系列范围的除湿机,适用于所有尺寸的注塑机,注塑机可以在温度低于10ºC的情况下工作而不会发生冷凝现象;如果注塑机采用了蒙特系统解决方案,则其可以在0ºC以下的情况下工作也不会发生冷凝现象。

其他应用

在注塑工业内,其他应用也很普遍:干燥塑料颗粒、挤出塑料薄膜、注塑机吹风等

事实浏览

  • 塑模无冷凝,包括温度在零度以下
  • 全年范围内完美的工作环境条件
  • 最优化的产品质量
  • 生产加速
  • 减少制造周期时间
  • 减低报废率

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。