Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
AT_case_Myyrmäki-hockeyteam.jpg

蒙特帮助麦尔玛奇(Myyrmäki)冰场湿度控制

麦尔玛奇冰场是芬兰万塔西部的主要溜冰场,自1981年开始投入使用。许多冰球和花式溜冰领域的名人造访这个冰场,最近的一位是斯坦利杯冠军得主费尔普拉(2008年的底特律红翼冰球俱乐部成员)。

为冰场创造理想环境的关键在于控制室内空气湿度,且须免受外界条件变化的影响。这些年来,麦尔玛奇冰场一直深受湿度问题的困扰,尤其是在室外环境温度高、湿度水平也高的时候。高湿度会导致雾气生成,在冰场使用的树脂玻璃上带来水汽凝结。雾气会加厚冰层并在天花板上形成冷凝水。寒冷潮湿的空气也使得训练条件恶化,让场馆的建筑面临许多问题,如木质结构腐烂并滋生霉菌、钢铁结构受到腐蚀等。

蒙特为该冰场提供的解决方案是采用PowerPurge 技术优化能耗的MXT7500除湿系统。蒙特的除湿系统可以精确控制室内湿度,将其维持在60%左右。无需除湿的时候,该系统能持续对冰场内的空气进行再循环和混合。管道系统使用的是现有的通风系统,可使干燥空气输送到冰场的不同区域。该系统能确保为冰场顾客提供最理想的使用环境。

事实浏览

  • 消除雾气
  • 稳定的湿度控制
  • 减少建筑结构滋生霉菌的风险
  • 为顾客提供理想的使用环境
  • 避免凝结

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。