AT_case_Hotel-Graphic.jpg

有效的酒店湿度控制

Ben Mousavi是KEIV公司的所有人,旗下有三家希尔顿特许连锁酒店。作为加盟商,他的酒店在设计和建造时必须符合一些特定的标准。希尔顿的具体要求是,酒店必须通过一个中央新风系统来保持空气干燥清新。这种方法可在空气进入建筑物前从源头上消除水分。新鲜空气不断输送到房间里,能促进卫生间的空气持续排除,确保宾客的房间始终保持气味清新,提高空气品质。

McMillan Choate & Associates的委托人Mark McMillan与蒙特联系之后,Mousavi认定蒙特能为酒店提供最适合的暖通解决方案。莫萨维确信,对他的酒店来说,蒙特是正确之选,因为其设备能够满足希尔顿的所有要求,甚至能带来其他更多好处。

蒙特创造的低露点环境大大减少了霉菌滋生。溢水、淋浴、泡澡、屋顶漏水和窗户漏水等情况导致的地面和墙面潮湿,现在都能更快地干燥。干燥时间的缩短也大大减少了霉菌滋生的可能性。

这样,室内环境就会变得足够干燥,从而最小化乃至消除水分在柜式空调(PTAC)的盘管上凝结的现象。干燥的PTAC盘管还有助于避免空调冷凝水在建筑外部滴落——或渗入建筑物内部的严重问题。人们在更干燥的空气、更温暖的环境中会愈感舒适,酒店宾客也更易选择让房间保持更加温暖的温度,大幅减少能耗。

莫萨里说:“有了蒙特的DryCool除湿系统,我们就能避免湿气问题,同时节省能源开支。”

麦克米兰乔特联合公司提供的蒙特除湿系统解决方案的得到了希尔顿的认可,该解决方案降温效率优异,远超他们的除湿要求。

麦克米兰说:“希尔顿顾问对蒙特系统印象深刻,甚至调侃起莫萨里是否真的买得起,但即使初期成本稍微高了一些,依然远低于节约下来的电费以及对潮湿危害的预防效果。”

安装好蒙特DryCool除湿系统后,潮湿问题得到妥善解决,莫萨里非常高兴自己选择了蒙特,才能得到现在的种种好处。

“一分钱一分货,”莫萨里说,“DryCool除湿系统运作良好,酒店环境一直保持干燥——窗户和墙壁上都没有水分凝结,所有宾客都享受到了舒适体验。”

蒙特优质解决方案也得到了其他酒店加盟商的广泛赞赏,尤其是那些提供24小时服务的酒店业主。如果不是选择了蒙特,酒店的正常营业都可能陷入生死攸关的困境。

莫萨里说:“即使我们的设计不需要湿度控制,我仍会选择安装蒙特系统,因为我深知它会给酒店带来其它好处。”

莫萨里最新的一家连锁酒店,汉普顿酒店,坐落在德克萨斯的凯迪市(毗邻休斯敦),在那里,湿度控制是一个重大议题。

“在休斯敦地区,湿度问题无处可逃——到处都很潮湿,”莫萨里说,“那里水分充足,很容易滋生霉菌。”

莫萨里发现,蒙特的DryCool除湿系统的露点温度远低于希尔顿推荐的传统制冷式设备。DryCool除湿系统兼用制冷剂和干燥剂,即便在最潮湿的环境下也能以7℃甚至更低的露点温度来输送空气,比提供13℃露点温度的制冷式系统更为节能。

事实浏览

  • 稳定的温湿度控制
  • 没有霉菌、不会发霉或对结构、材料造成损坏
  • 更低的能耗
  • 远程监控
  • 24小时全国服务网络

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。