Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
AT_case_Condensation free pool.jpg

查德顿(Chadderton)公司引入蒙特泳池解决方案,走上绿色节能道路

奥尔德姆查德顿健康中心(The Chadderton Wellbeing Centre Oldham)由奥尔德姆社区休闲办公室管理,里面有一个长25米的六泳道游泳池。这个现代化的生态泳池设施先进,最多可容纳90名游泳者,并使用高效节能的蒙特泳池系统来解决湿度和温度问题。减少运营能耗高达30%。

新的英国奥尔德姆查德顿健康中心集休闲和图书馆服务于一身。新中心的休闲区由奥尔德姆休闲办公室(OCL)管理,拥有一个25米长的六泳道游泳池,这是训练和竞赛的标准长度,还有健身房和舞蹈教室。这个现代化的生态泳池设施先进,最多可容纳90名游泳者,并使用高效节能的蒙特PoolAire系统来解决温湿度问题。PoolAire系统最多可降低30%的通风设备能源,并为游客提供理想环境。

在泳池里,大量水分从泳池表面蒸发,往往会带来冷凝问题——在中型的泳池里,每天蒸发的水分最多可达一吨。若这些水蒸气不能被吸走,冷凝问题就可能危害建筑构造,并让游客和员工感到不适。“在泳池边工作的OCL职员的指导原则是,每上班30分钟就休息30分钟。”查德顿健康中心的伊恩•弗林特(Ian Flint)说。“但是,如果PoolAire系统关闭的话,我们就无法看清泳池窗户,因为墙上会有水分凝结,所以员工很快就会感到不适,泳池边的轮班就要缩短到15分钟一班。”蒙特干燥转轮是PoolAire系统的核心部件。亨利•泰勒泳池(Henry Taylor pool)内的潮湿空气进入干燥转轮后,空气里面的水被吸收,最后输送到泳池和更衣室的是温暖干燥的空气。另一股独立的风流被加热后进入干燥转轮的再生区,将收集的水分带走,排放到室外。

有了PoolAire系统、热泵和板式换热器,成本就能大幅下降。由于蒙特公司的PoolAire系统在干燥环境下运作,也就避免了其他热回收技术存在的组件腐蚀问题,也避免了压缩泵泄露的风险。蒙特气流分布设计符合TUS和CIBSE标准,能确保为游客和员工提供舒适的环境。由于该系统的环保节能设计,查德顿健康中心不但减少了二氧化碳排放,而且完全无氟。弗林特评价道:“PoolAire就是泳池环境保持温暖清新的有力保障。”

事实浏览

  • 能耗降低高达30%
  • 避免冷凝
  • 理想的游泳环境
  • 维护成本低。干燥的环境也能延长建筑物的使用寿命
  • 可选的远程遥控功能
  • 可靠的无氟操作
  • 减少二氧化碳排放

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。