Albany 2.jpg

为美国纽约州一娱乐中心的空气冷却制冷器设计蒸发式预冷机

奥尔巴尼娱乐中心是一家先进的艺术表演与会议中心,坐落于西澳大利亚的滨水区,景色无比优美。

项目

奥尔巴尼娱乐中心的核心是公主皇家剧院。该剧院外形宏伟,拥有镜框式舞台以及620个席位。剧院前排座位为480个,弧形楼座为140个。该场馆拥有高达12米的镜框式台口、飞行设施、乐池及先进的剧院照明和音响系统,能够举办各种现场活动。

Studio是弹性十足的场所,可容纳多达200名观众,能够举办私人古典音乐会及公司晚宴。该多功能区域的建筑面积为14米x14米且高度为7米。从空间音响效果的角度出发,可将其分为两个独立的空间,用于举办小型会议或简单营造出一个更为私密的会议空间。

Hanover Room是一个别具雅致的功能空间,十分适于举办20人左右的董事会会议,或是多达602人的鸡尾酒会。

蒙特的贡献

“蒙特同Centigrade合作,为其空气冷却单元提供蒸发预冷却(EPCC)解决方案。该装置适配常规的单级和双级冷凝器以及顶部单元。


该预冷器对进入冷凝器系统的空气进行预先冷却,在大多数情况下可以改善或至少维持冷凝器的冷却性能,降低能耗。


EPCC设计作为一种全新空气冷却冷凝系统的自然附属品,对运行成本、延长冷凝器的生命周期产生积极作用,同时也有利于能源节约和环境保护。在低载荷条件下提高性能,实现高达7:1的COP值,并且为这一享誉盛名的项目带来了出色的组合产品。