Green  Dry Product_web.jpg

“中国制造”的惊艳之作

9月 16, 2015

蒙特GreenDryTM系列除湿机第二阶段产品发布

8月21日,AirT中国自主研发的GreenDryTM系列除湿机第二阶段产品正式发布。和4月首发产品相比,本次发布的产品额定处理风量更大,更具定制化优势,且提供行业领先的低露点(Low Dew Point)及超级节能(PowerPurgeTM)选项,使它们能从容面对各种的应用环境,为客户创造湿度稳定的生产环境并尽可能地节省能耗。截至目前,GreenDryTM系列已发布了80%的机型,最后一阶段产品预计将在年底发布。

博采众长 工匠精神打造精品


GreenDryTM从正式立项到产品首发仅仅花费了9个月的时间!在研发过程中,工程师们集思广益、博采众长才得以缩短了GreenDryTM的研发时间并大幅提高了它的含金量,如独特的无框架结构就是借鉴蒙特美国成熟的ICA®系列结构,这种结构的密封和生产特点非常适合我们的超低露点市场要求,同时也能很好地利用北京工厂已有的生产设施。” 在各机型陆续面市的同时,GreenDryTM研发团队仍在持续搜集市场反馈以不断完善产品功能,使之更贴近市场需求! 

GreenDryTM系列除湿机的型号齐全、创新技术集中、特殊应用丰富且价格优势明显,它不但能完全取代现有的MT系列,也拉开了蒙特与竞争品牌之间的差距。AirT中国销售工程师桂久刚评价说:“优势突出的GreenDryTM市场前景很大。我有个船舶行业的客户就非常看好GreenDryTM的高密封性并采购了一套设备用于货舱除湿。”上市仅仅4个多月,AirT中国就已斩获近40套GreenDryTM系列除湿机的订单。” 

Green Dry RandD_web.jpg

自主创新 直面挑战紧抓机遇

谨遵中国经济发展趋势和蒙特总部的行业战略方针,GreenDryTM的研发之初就进行了精准的差异化市场定位,将目光锁定在潜力巨大的电子、食品和制药行业。采用无框架空调箱体也是GreenDryTM系列除湿机的创新亮点之一,它的优势集中体现于:

 

  • 内表面平整,易于清洗和维护;
  • 隔热层加厚33%,大幅提高保温性能;
  • 箱体无接缝,降低了泄露机率。
  • 外观整洁、颜色统一,视觉效果好。


GreenDryTM兼具外型美观、除湿效率高和价格合理的优点;最重要的是,由于GreenDryTM内表面平整,所以它不但不易积垢而且易于清洗,能满足食品级的高卫生标准!日前,GreenDryTM独特的“无框架空调箱体”设计已获专利保护,其洁净除湿的优点势倍受食品、制药等卫生敏感型行业的推崇!

Greendry frameless construction

以创新驱动、以人才为本,AirT中国已将GreenDryTM系列除湿机成功推向了本地市场。秉持资源共享的态度, GreenDryTM在扎根中国的同时将进一步服务亚太市场,期待它为蒙特创造更大的价值!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。