dkcpnkito_AirT_MX2Plus.jpg

新品上市:蒙特MX² Plus除湿系统

1月 29, 2016

我们很高兴在此宣布,我司现正式推出新款MX² Plus湿度控制系统,可全面控制室内温湿度环境,适用于温湿度敏感型的生产工艺和储存过程。

MX² Plus湿度控制系统的核心是蒙特最新研发的、高效节能的MX²直立式除湿系统,可根据用户需求定制相应的模块,实现温湿度的双重控制。

MX² Plus湿度控制系统可轻松配置预/后处理模块,实现加湿、冷却、加热和过滤功能。

该系统由蒙特工厂生产并通过了全面的检测。可以按基架拆分成模块,以便于现场装配和连接。

* 风量范围为1000-12300 m³/h 

* 灵活性强,完全可配置

* 节能

* 占地面积小,易于安装

* 产品和服务一条龙服务

* 先进的Climatix控制系统

* 可选电/蒸汽/燃气再生方案

* 完整的订单资料

 

占地面积小——易于安装

我们通过标准化流程使产品尺寸做到最小。这使得MX² Plus湿度控制系统能够轻易应用在一些对湿度最为敏感的生产流程和空调系统中。

 

适用于敏感型的生产工艺和储存过程

MX² Plus除湿系统具有强大的除湿性能和高度的灵活性,因此非常适用于湿度敏感型生产流程的各环节,或其他任何需要控制湿度的场所。

 

加工业

对于湿度敏感型的食品、医药和化学生产工艺, MX² Plus湿度控制系统能通过实现节能的温湿度控制,为您打造理想的应用环境,使您全年无忧。

储存

储存珍贵文物或文件对湿度控制有着很高的要求。MX² Plus湿度控制系统能够在同一个系统中同时实现加湿和除湿的双重功能,确保精确控制温湿度。

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。