Greenguard环保认证

GREENGUARD GOLD 认证,为您的健康着想。

您知道人们90%以上的时间是在室内度过的吗?您是否也知道,室内空气污染的最大来源是建筑材料和家具的化学排放?

 

室内空气质量是全球建筑师、建筑承包商和制造商的重要考虑因素,他们都在努力减少这些排放。蒙特CELdek®和GLASdek®这两款蒸发冷却湿帘均获得了全球独立组织UL的Greenguard Gold认证。

Greenguard Gold认证对蒙特产品意味着什么?

蒙特GLASdek®和CELdek®蒸发冷却湿帘已对360多种相关化学品的排放进行了测试,保证产品无有害化学物质排放。
这些测试根据国际更严格产品排放标准之一制定而成,由独立机构完成测试,需要每年对产品进行测试以保持认证的有效性。

提高室内空气的健康水平有诸多好处。可降低以下风险:

•    哮喘和过敏
•    头痛
•    呼吸道疾病
•    眼睛、鼻子和喉咙刺激
•    生殖/发育缺陷
•    神经系统疾病
•    某些癌症

为了保持健康,人们需要健康的室内空气。就是如此简单。

更多测试详情

UL需要对材料、制造过程和制造地点进行全面审查。测试按照全球ISO标准,在更先进的不锈钢环境测试箱中进行。产品通过UL Greenguard标准认证,该标准基于美国环境保护局(EPA)、德国蓝色天使计划、加利福尼亚州以及著名的公共卫生专家机构的综合排放标准。

Greenguard认证得到了知名组织的认可和接受,例如LEED认证、ASHRAE 189.1标准、绿色之星(Greenstar)等。

认证级别分为Greenguard和Greenguard Gold这两个级别。认证目标是通过有关减少有害化学物质暴露和改善室内空气质量的项目,来改善公众健康和生活质量。