Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

AHR 博览会创新奖

蒙特荣获创新技术大奖

蒙特 Oasis™ EPX 系统荣获 2009 年 AHR 博览会室内空气质量 (IAQ) 类创新荣誉奖。

由 ASHRAE 杂志任命的专家评审团根据自己在暖通空调与冰箱行业的知识和专业技能评选出获奖产品和荣誉奖产品。

蒙特 Oasis™ EPX 采用耐腐蚀聚合物热交换器产生干燥、凉爽的空气,并且不会出现冷冻现象。Oasis™ EPX 最适合用于炎热、干燥的气候,可将处理补充空气所需能源减少 50%,并能够回收冷却能量和冬季热量。Oasis™ EPX 还能够减少高峰负荷需求,这有助于获得实用退税的资格。

蒙特 Oasis EPX 产品能够有效冷却干燥气候,具有卓越的能效比(可以超过 100),并且可在冬季回收热量,还具备可选的 DX 和/或直接蒸发冷却功能,可供选择的空气处理规模在 2000 到 100000 CFM 之间。如需了解更多信息,请访问 Oasis EPX 产品页面。