psy 1.jpg

PsychroApp湿度计算App

蒙特免费湿度计算工具PsychroApp™专为手机端设计,可供安卓或者苹果系统使用。

蒙特PsychroApp™湿度计算器可帮助您轻松计算潮湿空气的热力学特性,比使用湿度图表更准确。

对任何过程的总负荷、敏感负荷、潜热负荷和水分负荷进行计算。

蒙特PsychroApp™能进行快速简便的计算,如露点和每公斤克数。只需输入温度和相对湿度,该应用程序就会输出相应的露点或每公斤克数,为您提供工作所需的深刻理解。

PsychroApp™是一种国际单位制和英制单位制通用的简单且高效的计算工具,由节能空气处理行业专家蒙特开发。

—— 混风和流程计算页面

—— 干球范围 -80°F 至 400°F (-62°C 至 200°C)

—— 露点范围 -80°F 至 200°F (-62°C 至 93°C)

专为工程和空调项目设计的专业工具,使用行业标准ASHRAE方程计算。辅助界面可查看相关术语的定义。

维护和服务责任

这是一款更优的应用程序,可帮助您处理现场的各种工况。如果您正在考虑升级现有的空气处理设备,蒙特全球服务可在多方面为您提供帮助。

点击此处阅读更多关于蒙特服务方案的信息:

APP获取方式