Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close

Ownership structure

Ownership structure as of July 31 2018, the ten largest shareholder groups.

SHAREHOLDERS

NO. OF SHARES

% OF CAPITAL

Nordic Capital through companies 91 999 607 50,1%
FAM AB 20 967 907 11,4%
AMF - Försäkring och Fonder 15 194 533 8,3%
Första AP-Fonden 11 324 746 6,2%
Alecta Pensionsförsäkring 9 190 000 5,0%
Carve Capital AB 4 143 636 2,9%
Schroders 3 341 440 1,8%
John Peter Leesi 1 823 829 1,0%
SEB Investment Management 1 203 889 0,7%
Handelsbanken Fonder 1 203 474 0,7%
     
10 largest owners, total 160 393 061  
Total shares outstanding 183 597 802  
Number of shareholders 6 673  

 

160 393 061

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。