Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
184764503.jpg

游船及游艇

所有游船的核心部件都是发动机,强大而精密的工程设计可在瞬间提供完美性能。

但是,水和以水为载体的污染物进入游船核心部件后,会影响游船的性能、寿命和舒适性,这种影响的频繁程度令人咂舌。空气很大程度上也充满了水分、盐分,甚至还有沙子或其它磨蚀岩屑,但通常仅通过装饰百叶窗简单地“过滤”,无助于保护发动机和内饰。这些影响往往会降低发动机的性能,腐蚀发动机,甚至会对发动机产生严重的长期损害。同时还增加了停机时间,影响转售价值,提高了维护成本。然而,专用 Munters 海洋除雾器轻而易举地解决了这个问题。

快速行进抑或悠闲巡航 — 不受所有空气阻碍。

当然,如果您期望赛艇和发动机能够得到最高的保护等级 — 消耗空气的高性能发动机必须应付靠近吃水线的高层水雾。但是,白天出海的水手驾驶的巡航船、度假者驾驶的游轮,以及令人印象深刻的机动游艇,尽管行驶速度很慢,也同样需要保护。不只是发动机空间内部,船舱的内饰和日常活动区域也容易出现霉变,并且因空气中的湿气、盐分、沙子和其他污染物而变色。

477917179.jpg

有效保护以下船只的发动机和内饰:

• 赛艇

• 小游艇

• 度假游轮

• 双体船

• 新船和重建的船

轻松呼吸!

 

该技术的秘诀在于防止水,特别是盐水进入船内,同时在任何时候确保发动机有效的运转和调节空气。引擎自由呼吸的时候,它们就会轻松地运行,从而优化燃料消耗、性能并延长使用寿命。

153495351.jpg
  • 我们可以帮助您

    空气污染问题

    在生产过程中,挥发性有机化合物 (VOC) 以及敏感材料的污染物排放导致的空气污染,是众多行业面临的严峻问题。

    了解更多

    压力下降

    相对于其他气液分离机制,在处理各种液滴大小和大量液体时,叶片式除雾器具有最低压降。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多

    预防结冰

    冷藏和冷冻食品上的冰霜会影响生产效率、质量和安全。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多

      DryCool™ DuraCase

      Munters DryCool™ DuraCase provides operators the ability to control…

      了解更多

      M系列转轮除湿机

      印模压铸的铝制外壳,特别适用于经常移动或震动的恶劣环境。 M120转轮除湿机特别适用于要求对湿度进行精确控制的各种生产制造过程。…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。