hotel-room.jpg

酒店

蒙特为多单元建筑提供超值空气处理设备。

为多单元建筑提供适当的加热、通风和空调(HVAC)系统,是对工程师和设计师的一大挑战。除了通常的卧室和走廊,这些建筑还包含中庭、室内走廊、厨房、洗衣房、会议室、室内游泳池和温泉浴室等区域。每个区域对空气流动、温度、湿度和压力控制具有独特的需求。如果一个地区没有适当的通风、或受到湿度问题的干扰(例如霉菌),整个建筑最终将面临风险。客人需要居住在干净、气味清新并且温湿度适宜的房间内。

蒙特的商用除湿机等空气处理系统帮助酒店和度假村改善室内空气品质和舒适度、控制湿度并降低能源成本。

美国采暖、制冷与空调工程师学会 (ASHRAE) 针对酒店设计和施工,制定了必须满足的特定指导要求。一些连锁酒店的规范要求,酒店通过中央新风系统将除湿的新鲜空气加压送入酒店内。这种方法在空气进入建筑物之前从源头消除了潮湿,同时保持空间具有较低的露点温度。

通过蒙特系统保持较低的露点温度,产生霉菌和霉变的机会将大大减少,房间感觉更舒适,没有异味。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

  • 我们可以帮助您

    室内空气质量 (IAQ)

    室内空气质量 (IAQ) 会因粉尘、花粉、霉菌和挥发性有机化合物 (VOC) 等污染物的侵入而受到影响。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    预防结冰

    冷藏和冷冻食品上的冰霜会影响生产效率、质量和安全。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • ML系列转轮除湿机

      配备集成湿度调节器的卓越综合设备。可选用冷凝设备,如大型设备上的气体再生系统。ML系列干燥剂除湿机(180 - 2300 m³/h)

      了解更多

      MX²系列转轮除湿机

      品质优异的除湿机的应用范围非常广泛,包括精确的食品、医药和化工过程控制,人工制品和通用存储、溜冰场的喷砂防腐和抗冰冷凝效应、游泳池、涡轮机、开关柜、…

      了解更多

      DesiCool

      DesiCool systems are systems combining Carl Munters' key inventions: the…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。