shutterstock_28390339-color-screen.jpg

 

 

纸浆、造纸和印刷

 

温度控制

除雾(气液分离)

 

温度控制

蒙特是研发和制造节能加湿系统的全球领导者。对纸浆、造纸和印刷行业而言,维持适当的湿度水平非常关键;我们的节能创新产品可为这些行业营造理想的气候条件。

因此,许多公司在生产、计划停产和维修期间联系蒙特并租用湿度控制解决方案。

保持纸张质量和完整性是盈利的关键。通过使用现代化水分控制系统,可避免纸张发霉,允许将纸张长时间存放在仓库中,还可以减少纸张受潮破损。

蒙特可提供两种适合纸浆厂和造纸厂使用的气候控制设备,即除湿机加湿器。通过采用先进的大型集群化设备,蒙特能够清除高湿度区域的大量水蒸汽。蒙特可降低生产设备中的湿负荷,防止优质纸卷受潮损坏。工厂内湿度降低,还有利于防止长时间停机时经常出现的机器腐蚀电子器件故障,降低维修成本。

shutterstock_65088064_color_screen.jpg
200361927-001.jpg

对印刷和造纸行业而言,如果相对湿度水平过低,纸张强度便会降低,变得干脆易裂。因此,在生产过程中保持湿度水平始终如一非常重要,只有这样才能优化印刷质量并在最大程度上减少印刷材料和文稿的破裂。另一方面,静电问题也会影响最终的印刷效果,因此,在印刷过程中确保数字印刷机拥有适当的相对湿度至关重要。通过蒸发技术,还可实现制冷效果,由于现代数字印刷机印刷过程中会产生大量热量,能够实现制冷效果是一种不可多得的优势。

 

除雾(气液分离)

蒙特在制浆和造纸上可提供更有效率的除雾方案,可以提高整个流程的效率,降低能耗。蒙特除雾产品在造纸工艺上有着众多的应用,按造纸流程从前往后的应用如下:

1、在化学制浆工艺中,木片或其他制浆原料破碎后会进入蒸煮罐,蒸煮罐中会加入化学品,分离原料中的纤维和木质素,在蒸煮罐顶部气象出口使用蒙特除雾器,可以减少化学品的流失以及防止化学品污染环境;

2、在纸浆漂白工艺中,使用蒙特除雾器也同样可以减少化学品的流失和防止化学品污染环境;

3、制浆废水的黑液处理中会使用蒸发工艺(多效蒸发居多),在蒸发器上使用蒙特除雾器可提高蒸发效率,降低蒸发的能耗,也能防止黑液进入蒸汽系统;

4、造纸湿部(也称网部)由于水汽量大,通常会使用湿部真空系统将车间内的湿气抽走,在真空系统中使用蒙特除雾器可有效降低液体载荷和减少维护成本。

“”

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

 

我们该怎样帮助您?

By selecting you approve our cookie policies

农业环境控制

/sites/default/files/2020-08/20191203103950599.jpg

MUNTERS HELP FEED THE WORLD

//vod.munters.cn/f47e6eec4cd443bbb2b0361e0fd6ff29/01bb032cc029a327faca626ffab6b4c6-sd.mp4

猪舍

蒙特在设计生产猪舍内气候控制设备、系统方面拥有丰富经验。设计适当的通风系统将为猪(肉猪)和饲养员提供适宜的生存环境和工作环境。无论是产仔舍、孕猪舍或育肥舍,更佳的温度、湿度控制及良好的换气系统都是保持禽畜健康和产量的重要因素。

鸡舍

蒙特在设计生产鸡舍内空气处理机组和环控系统方面拥有丰富经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为禽舍专门打造的蒙特通风系统都能轻松而精准地控制舍内的气候环境。

牛舍

蒙特在设计生产牛舍气候控制系统方面具有有丰富的经验。无论舍外出现何种极端或多变的气候条件,为牛舍专门打造的蒙特通风设备都能轻松实现对舍内气候的精准控制。

温室

蒙特研发并制造温室专用的节能型气候控制系统。我们的解决方案可提供更适宜的气候,从而使农户在更佳的状态下开展经营和生产活动。创新型产品系列包括通风产品、蒸发降温产品和加热产品。