Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
181553727.jpg

医院

如何达到通风要求,为外科医生、工作人员和病人提供舒适健康的室内环境,是医院负责人和设备管理者面对的一大难题。

在某区域内或特定区域间限制空气流动尤其重要。例如手术室通常需要极低的温度和低于 60% 的湿度,以防止通风管道系统污染引起真菌滋生和感染扩散。

手术室要求 15.5°C 左右的温度,为外科医生提供适宜环境。他们在进行手术时需身着数层防护服以防感染,而手术时间最长可达 14 小时。许多手术中外科医生会明显感到不适。卫生保健管理者重视室内环境条件不仅是为病人的安全考虑,也是为提高外科医生工作生活的效率和质量。关键在于选择最高效的气候控制技术,以减少运行成本中的开销浪费。 

surgery

医院应用需要更低的温度和露点,因此转轮除湿技术是既满足手术室条件又有助于减少设备投资成本的最佳方法。蒙特除湿系统可从空气中吸收水分。由此可降低湿度,同时帮助设备达到 ASHRAE 62 和 90.1 标准。这些系统的特别之处在于其通过回收余热使硅胶转轮恢复工作的工学能力,可大大降低能耗,使系统高效运转。

考虑到医疗保健行业现有产品气候条件和/或服务责任,以及外科设备制造商对室内条件的严格要求,医院必须定期投资升级现有 HVAC 系统或购置新系统。在更新设备时,安装蒙特系统不会扰乱任何手术安排,而大部分安装工作将在傍晚和周末完成。

477634409.jpg

Downloads

文件类型
文件
大小
  • 我们可以帮助您

    室内空气质量 (IAQ)

    室内空气质量 (IAQ) 会因粉尘、花粉、霉菌和挥发性有机化合物 (VOC) 等污染物的侵入而受到影响。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    霉菌和细菌滋生

    潮湿的空气中滋生大量的细菌,这将提高生产和储存过程中造成污染的风险。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多

      DDS Dehumidification System

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      了解更多

      Integrated Custom Air Handler (ICA)

      Munters Integrated Custom Air Handler (ICA) incorporates many advanced…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。