Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
72919783.jpg

超市

随着超市的能源消耗不断增加以及人们对室内空气质量的日益关注,精确控制温度和湿度已成为一个重要问题。

然而,超市中使用的加热、通风和空调系统是非常复杂的一种应用。超市需要更严格的湿度控制,以防止冷冻柜中出现结霜现象。出现结霜后,则需要频繁地对冷冻柜进行除霜,而除霜过程会使冷冻食品升温,降低其保存期限。冷冻柜还会向超市过道释放冷空气,造成寒冷的环境,从而影响顾客在超市内选购商品的时间。因此,降低室内湿度的同时维持舒适的室内温度变得至关重要。

蒙特独立新风系统 (DOAS) 利用能量回收和湿度控制技术保证满足世界各地不同气候条件下超市零售商的需求。这些系统只需传统 DX 系统三分之一的能量即可将室外空气 100% 冷却和除湿。凭借蒙特的系统,超市相对湿度可维持在 40〜45%,冷冻柜至少节能 10%-15%,同时还保持良好的产品展示效果和产品质量。传统的 DX 空调系统难以满足此条件,而我们的除湿系统可经济高效地保证满足这些条件,并可降低总存储能源成本。 

84591520.jpg

蒙特拥有超过 25 年为超市行业提供服务的经验和 3000 多例安装经验,可提供不同尺寸、配置,满足不同建筑需求的制冷、除湿和能量回收系统。通过实施更高效、性能更优的 HVAC 系统,商家将获得更高的销售额,实现较低的运营成本,同时为顾客和员工创造更好的环境体验。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

Award

         

Health & Safety Award

Downloads

文件类型
文件
大小

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。