Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
ussatdesa_Telecommunications_738x400.jpg

电信

蒙特能够为远程通信行业的各种业务处理及空间应用提供空气处理服务。

远程通信设备

能源消耗、可靠性和维护对于重要的远程通信设备影响重大。远程通信设备和电子设备外壳内的热负荷,必须得到高效的管理。由于热能不断生成,间接蒸发冷却(IEC)成为了这种情况下的理想应用。

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

蒙特IEC解决方案帮助远程通信客户节约核心业务所需的电能。蒙特IEC系统经设计,即使在夏日高温(如38°C,75% RH)之下,也能够以节能模式工作。因此远程通信客户无需通过使用公用事业公司额外的昂贵发电装置,也能够安装更多的通信设备。远程通信客户通过使用蒙特IEC系统,能够将供电量增加高达37%。

蒙特IEC系统配备有聚合物管道空气 - 空气热交换器,可以将热量传递给完全分离的室外空气流。所需的空气和水通过流经交换器散热。处理后的空气在流经交换器的过程中,不会接触到水或室外空气,因此供应的空气中不会增加任何水分。

蒙特还针对没有供应水的地点提供板式热交换器系统。

蒙特解决方案的其他特点:

  • 交换局(CO)和拨入点(POP)设备的卓越加装应用。
  • 为关键任务设施设计和制造坚固可靠的部件,包括电机内建备份原件:风扇、泵和压缩机。
  • 蒙特冷却解决方案能够用于IT电负载低至50kW的设备,同时无电负载上限。

蒙特系统冷却远程通信设备所消耗的能量最低,因此无需额外费用,便可以将电能应用于向空白频谱扩展设备。

远程通信组件制造

为控制组件制造及储存区域的湿度,蒙特利用能够在任何周围环境条件下提供并保持1%或更低水平RH的干燥剂除湿技术。 

除创造最佳空气条件外,蒙特还为远程通信行业提供一系列 Zeol VOC 减排产品。蒙特系统净化充满挥发性有机化合物(VOC)的尾气。这类尾气对健康和环境有害,必须加以消除。沸石浓缩转轮通过把VOC送至氧化剂进行消除之前,将其有效浓缩,因此能够大大降低运营成本。蒙特VOC减排系统能够达到超过95%的VOC破坏去除率(DRE),同时与独立氧化剂相比,将燃料成本降低达30%-50%。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

  • 我们可以帮助您

    电子产品保护

    许多半导体及电子产品操作过程都需要严格控制的干燥环境。空气湿度过高会导致“电路接点”腐蚀、芯片电路表面凝结水分和光刻胶粘连不当,导致半导体出现操作故障。

    了解更多

    研发实验室和无尘室

    蒙特除湿解决方案确保实验室和无尘室无论在何种环境条件下,都可保持稳定的相对湿度。

    了解更多

    冷凝

    水蒸发后会变成水蒸汽。水蒸汽接触到冰冷表面时发生冷凝,冷凝水就会附着在墙壁、天花板和产品上。

    了解更多

    腐蚀

    腐蚀或金属氧化主要是因为受到空气中水分的影响。

    了解更多
  • 专业领域

  • 相关产品

    • HCD系列产品介绍

      蒙特的HCD系列转轮除湿机设计适合在低湿的环境中工作。它采取整体焊接的方式,电气设计符合 UL 和 NEC 标准, PLC控制系统,…

      了解更多

      VariMax™ IFRG (Indirect-Fired Recirculating Gas) Heaters

      VariMax™ IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines…

      了解更多

      VariMax™ OTH (Once-Through Heater)

      The VariMax™ OTH (Once-Through Heater) is a high efficiency, industrial,…

      了解更多
    • 显示所有

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。